(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー光保護具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0941-87-09-01
レーザー光保護具 レーザーコウホゴグ

通常単価(税別)
45,975円
税込単価
50,573円

【特長】・Dタイプ(完全吸収タイプ) レーザー光が見えない・一般作業用で安全性...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    レーザー用
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 1個

(i)ご注意

  • あくまでも散乱光を対象としています。
    絶対にビームを直接のぞかないでください。

型番

0941-87-09-01 解除

Loading...

製品仕様
商品コード仕様
0941-87-09-01使用可能なレーザーの種類:<波長(nm)/光学濃度(OD)>
エキシマ各種:190~380/10以上
Nd-YAG4倍波:266/10以上
Nd-YAG3倍波:355/10以上
注記:ArF 193nm、KrF 248nm、XeCl 308nm、Ne-N2 334nm、337nm He-Cd 325nmにも可能です。
0941-87-09-03使用可能なレーザーの種類:<波長(nm)/光学濃度(OD)>
Nd-YAG2倍波:532:10以上
0941-87-09-05使用可能なレーザーの種類:<波長(nm)/光学濃度(OD)>
アレキサンドライト:755/6以上
半導体:750~800/4~10以上
半導体:800~850/10~4以上
Ti-サファイア:750~850/4以上
0941-87-09-07使用可能なレーザーの種類:<波長(nm)/光学濃度(OD)>
Nd-YAG:1064/6以上
Nd-YLF:1047/6以上
Nd-YLF:1053/6以上
0941-87-09-34使用可能なレーザーの種類:<波長(nm)/光学濃度(OD)>
He-Ne:632.8/5以上
金蒸気:627.8/5以上
Kr:647.1/5以上
Kr:676.4/8以上
0941-87-09-53使用可能なレーザーの種類:Nd-YAG2倍波
波長(nm):532
光学濃度(OD):2以上
0941-87-09-55使用可能なレーザーの種類:可視光半導体、Kr
波長(nm):660~680(可視光半導体)、647.1/676.4(Kr)
光学濃度(OD):2以上
注記:632.8nm:OD1.4
0941-87-10-02使用可能なレーザの種類:ヤグ(4倍波、3倍波、2倍波、基本波)
波長(nm):266(4倍波)、355(3倍波)、532(2倍波)、1064(基本波)
光学濃度(OD):10以上(4倍波、3倍波)、4以上(2倍波)、6以上(基本波)
0941-87-10-21使用可能なレーザの種類:Nd-YAG、Ho-YAG、Er-YAG、通信用半導体、半導体
波長(nm):1064(Nd-YAG)、2100(Ho-YAG)、2940(Er-YAG)、980/1310/1550(通信用半導体)、780(半導体)
光学濃度(OD):3以上(Nd-YAG)、2以上(Ho-YAG、Er-YAG)、3以上(通信半導体)、2以上(通信半導体)、0.8以上(半導体)
注記:通信用半導体の2波長1310nm、1550nmに対応
0941-87-10-22使用可能なレーザの種類:Nd-YAG、Ho-YAG、Er-YAG
波長(nm):1064(Nd-YAG)、2100(Ho-YAG)、2940(Er-YAG)
光学濃度(OD):5以上(Nd-YAG)、3.5以上(Ho-YAG、Er-YAG)
0941-87-10-23使用可能なレーザの種類:Nd-YAG、Ho-YAG、Er-YAG
波長(nm):1064(Nd-YAG)、2100(Ho-YAG)、2940(Er-YAG)
光学濃度(OD):7以上(Nd-YAG)、5以上(Ho-YAG、Er-YAG)
商品情報を表示

0941-87-09-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
レンズカラー
レンズ
フレームカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-09-01

ゴーグル
クリアー/85%
エキシマ
-
1個

1個

45,975( 50,573円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Dタイプ(完全吸収タイプ) レーザー光が見えない
・一般作業用で安全性を重視し、光学濃度を高く設定してありますので、保護メガネをかけた場合、レーザー光は見えなくなります
・用途に応じてレーザーの種類と波長をご確認の上レンズをお決めください

(i)ご注意

  • あくまでも散乱光を対象としています。
    絶対にビームを直接のぞかないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レーザー光保護具の型番0941-87-09-01のページです。
型番0941-87-09-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー光保護具

レーザー光保護具

    YL-130

    YL-130

      レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)

      レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)

        レーザー光完全吸収メガネ 一眼型メガネ/二眼型メガネ/ゴーグル

        レーザー光完全吸収メガネ 一眼型メガネ/二眼型メガネ/ゴーグル

          二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

          二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

            遮光ゴーグル 207 IR

            遮光ゴーグル 207 IR

              一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

              一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                フラッシュランプ対応保護メガネ

                フラッシュランプ対応保護メガネ

                  アズワン 遮光保護めがね SNW-730

                  アズワン 遮光保護めがね SNW-730

                    メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 山本光学 日本光器製作所 山本光学 東京硝子器械 アズワン
                    通常価格 28,001円 37,175円 34,742円 44,969円 2,717円 2,249円 3,379円 11,162円 3,898円
                    通常出荷日 6日目   10日目   8日目   8日目~   1日目   4日目   1日目   6日目   1日目  
                    形状 ゴーグル ゴーグル - - 二眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                    用途 レーザー用 レーザー用 レーザー用 レーザー用 溶接用 遮光 溶接用 遮光 -
                    曇り止め - - - - -
                    UVカット - - - -
                    耐静電性 - - - -

                    レーザー光保護具のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0941-87-09-03
                    0941-87-09-05
                    0941-87-09-07
                    0941-87-09-34
                    0941-87-09-53
                    0941-87-09-55
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    タイプ レンズカラー レンズ フレームカラー

                    35,994円

                    ( 39,593円 )
                    1個 -

                    6日目

                    ゴーグルレッド/16%ヤグ2倍波--

                    35,994円

                    ( 39,593円 )
                    1個 -

                    6日目

                    ゴーグルピンク/30%アレキサンドライト--

                    35,994円

                    ( 39,593円 )
                    1個 -

                    6日目

                    ゴーグルグリーン/50%ヤグ--

                    30,562円

                    ( 33,618円 )
                    1個 -

                    6日目

                    オーバーグラスブルー/25%ヘリウムネオン可視光半導体:635~680/5以上-

                    28,001円

                    ( 30,801円 )
                    1個 -

                    6日目

                    ゴーグルレッド/30%ヤグ2倍波--

                    28,001円

                    ( 30,801円 )
                    1個 -

                    6日目

                    ゴーグルブルー/55%可視光半導体--

                    遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました