(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射防止シールド YF-850 S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0941-87-02-34
反射防止シールド YF-850 S【1~4個入り】 ボウサイメン

通常単価(税別)
2,703円
税込単価
2,973円

【特長】・今までにないピュアーな視界を確保します・乱反射やギラつきを抑え、液体...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:

型番

0941-87-02-34 解除

Loading...

商品情報を表示

0941-87-02-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-02-34

オプション品
-

1パック

4個入り

2,703( 2,973円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までにないピュアーな視界を確保します
・乱反射やギラつきを抑え、液体飛沫・粉じんを防ぎます
・ストレスのない視界で使用が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

反射防止シールド YF-850 Sの型番0941-87-02-34のページです。
型番0941-87-02-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射防止シールド YF-850 S

反射防止シールド YF-850 S

    反射防止グラス YF-850

    反射防止グラス YF-850

      TRUSCO アイシールド

      TRUSCO アイシールド

        OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

        OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

          直かぶり型防災面(メッシュタイプ)替レンズ

          直かぶり型防災面(メッシュタイプ)替レンズ

            TRUSCO アイシールド(替えシールド)

            TRUSCO アイシールド(替えシールド)

              防災面37型

              防災面37型

                安全保護ヘルメット

                安全保護ヘルメット

                  OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)

                  OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)

                    2重レンズ式フェースシールド No.1190

                    2重レンズ式フェースシールド No.1190

                      防災面45型

                      防災面45型

                        フェイスシールド 平面タイプ

                        フェイスシールド 平面タイプ

                          簡易シールド面

                          簡易シールド面

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 トラスコ中山 OTOS トラスコ中山 トラスコ中山 興研 アズワン OTOS トーヨーセフティー 興研 ナカニシ アズワン
                            通常価格 1,985円 2,870円 1,539円 1,759円 1,097円 4,516円 5,642円 7,950円 4,240円 4,703円 5,298円 7,800円 1,021円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 防災面 一眼型メガネ 防災面 防災面 一眼型メガネ 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 -
                            曇り止め - - - - - - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - - - - - -
                            UVカット - - - - - - - - - - -
                            耐静電性 - - - - - - - - - - -

                            反射防止シールド YF-850 Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0941-87-02-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ タイプ

                            1,985円

                            ( 2,184円 )
                            4個 -

                            6日目

                            本体グラス

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました