(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 保護メガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 保護メガネ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
1,474円 ~ 4,318円  特別価格 
税込価格
1,621円 ~ 4,750円  特別価格 

【特長】・ストレートテンプルでロックラバー付きです・上ひさしサイド付き・つるの...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
規格
曇り止め
UVカット
傷防止
タイプ
パネル縦×横×厚み(mm)
寸法(mm)
レンズ
カラー
重量(g)
レンズ材質
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ANSI
-
-
-
-
クリア
18
ポリカーボネート
-
1個

1個

1,474( 1,621円 )

6日目

ANSI
-
-
-
-
グレー
18
ポリカーボネート
-
1個

1個

1,474( 1,621円 )

6日目

ANSI
-
-
-
-
イエロー
18
ポリカーボネート
-
1個

1個

1,474( 1,621円 )

6日目

JIS
-
-
W152×H47×D158
PET-AFレンズ
ブラック
31
-
-
1個

4個

3,063( 3,369円 )

3日目

JIS
-
-
W152×H47×D158
PET-AFレンズ
ネイビー
31
-
-
1個

4個

3,063( 3,369円 )

6日目

JIS
-
-
W152×H47×D158
PET-AFレンズ
オレンジ
31
-
-
1個

4個

3,063( 3,369円 )

8日目

JIS
-
-
W163×H67×D168
PET-AFレンズ(度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス)
ブルー
57
-
-
1個

4個

4,318円

3,939

( 4,333円 )

6日目

JIS
-
レンズ:ペトロイド-AFレンズ
153×165×65H
ペトロイド-AFレンズ
クリスタルブルー
44
-
紫外線:99.9%カット
1個

1個

2,886( 3,175円 )

6日目

JIS
オーバーグラス
-
163×168×65H
ペトロイド-AFレンズ
ブルー
49
-
紫外線:99.9%カット
1個

5個

3,298円

2,988

( 3,287円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレートテンプルでロックラバー付きです
・上ひさしサイド付き
・つるの角度調節が可能
・JIS規格品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 保護メガネ

東京硝子 保護メガネ

    保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

    保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

      山本光学 一眼型保護メガネ SN-737

      山本光学 一眼型保護メガネ SN-737

        オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

        オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

          一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

          一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

            保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

            保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

              DBLTACT セーフティゴーグル

              DBLTACT セーフティゴーグル

                安全ゴーグル RS-07

                安全ゴーグル RS-07

                  一眼型保護メガネ SN-735シリーズ

                  一眼型保護メガネ SN-735シリーズ

                    保護めがね ウベックス X-9196

                    保護めがね ウベックス X-9196

                      山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

                      山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

                        保護メガネ GARL

                        保護メガネ GARL

                          オーバーグラス 1377 ナイロン

                          オーバーグラス 1377 ナイロン

                            メーカー 東京硝子器械 ケニス 山本光学 アズワン 山本光学 ケニス DBLTACT 理研化学 山本光学 ミドリ安全 山本光学 理研化学 トーヨーセフティー
                            通常価格 1,474円 3,266円 2,702円 2,859円 2,379円 3,732円 498円 1,301円 2,160円 5,850円 1,693円 1,475円 2,128円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   2日目   4日目   4日目  
                            形状 二眼型メガネ - 一眼型メガネ - - - ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            耐静電性 - - - - - - -
                            レンズ交換 - - - - - - -
                            1個 - - - - - - - - - - - -

                            東京硝子 保護メガネのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました