(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵マスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0431-87-05-01
防塵マスク【1~50個入り】 マスク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,077円
税込単価
9,985円

【仕様】・東京硝子器械,防塵マスク。・規格:DS1/DS2/RS2/RL3

詳細情報を確認する

型番

0431-87-05-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0431-87-05-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
粒子捕集効率(%)
吸気抵抗値(Pa)
使用限度時間(h)
サイズ
国家検定合格番号
粉じん捕集効率(%)
重量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0431-87-05-01

マスク本体
DS2
95.0以上
平均30
13
-
-
-
12以下
-
1箱(20枚入)

1パック

20個入り

9,077( 9,985円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・東京硝子器械,防塵マスク。
・規格:DS1/DS2/RS2/RL3

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵マスクの型番0431-87-05-01のページです。
型番0431-87-05-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵マスク

防塵マスク

    マスク(防じん)

    マスク(防じん)

      使い捨て式防じんマスク"8205"

      使い捨て式防じんマスク"8205"

        防じんマスク ハイラック350型

        防じんマスク ハイラック350型

          防護マスク 8210 N95 20枚

          防護マスク 8210 N95 20枚

            使い捨て防塵マスク[3コ入り]

            使い捨て防塵マスク[3コ入り]

              メーカー 東京硝子器械 ユニット スリーエムジャパン 東京硝子器械 東京硝子器械 KTC(京都機械工具)
              通常価格 3,659円 9,735円 3,436円 3,839円 3,770円 1,600円
              通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   6日目   6日目  
              商品用途 使い捨て防じん - 使い捨て防じん 使い捨て防じん 防毒 使い捨て防じん

              この商品のバリエーション

              型番
              0431-87-05-13
              0431-87-05-14
              0431-87-05-15
              0431-87-05-24
              0431-87-05-26
              0431-87-05-27
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 規格 粒子捕集効率
              (%)
              吸気抵抗値
              (Pa)
              使用限度時間
              (h)
              サイズ 国家検定合格番号 粉じん捕集効率
              (%)
              重量
              (g)
              仕様 内容量

              3,730円

              ( 4,103円 )
              5個 -

              6日目

              マスク本体RS295.0以上--S/M--101以下-1個

              3,730円

              ( 4,103円 )
              5個 -

              6日目

              マスク本体RS295.0以上--M/L--103以下-1個

              14,048円

              ( 15,453円 )

              50個入り

              1パック -

              6日目

              取替用パーツ---------1箱(50枚入)

              4,040円

              ( 4,444円 )

              10個入り

              1パック -

              6日目

              マスク本体DS180.0以上60以下12---15.5以下-1箱(10枚入)

              9,659円

              ( 10,625円 )

              22個入り

              1パック -

              6日目

              マスク本体DS180.0以上平均2314---10.5以下-1箱(22枚入)

              8,029円

              ( 8,832円 )

              11個入り

              1パック -

              6日目

              マスク本体DS180.0以上平均2911---17以下-1箱(11枚入)

              使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました