(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防塵マスク4300-A DS2 10枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て式防塵マスク4300-A DS2 10枚【10個入り】

通常単価(税別)
9,878円
税込単価
10,866円

【特長】・折り返し式ベルト止め、織ゴムタイプを採用したヘッドバンドタイプです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 吸気抵抗値(Pa):
    70以下
  • 使用限度時間(h):
    12
  • 国家検定合格番号:
    第TM218号
  • 粉じん捕集効率(%):
    平均95
  • 重量(g):
    24以下
  • 内容量:
    1箱(10枚入)

型番

0941-87-05-24 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-05-24

1箱(10枚入)

1パック

10個入り

9,878( 10,866円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り返し式ベルト止め、織ゴムタイプを採用したヘッドバンドタイプです
・排気弁付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防塵マスク4300-A DS2 10枚の型番0941-87-05-24のページです。
型番0941-87-05-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防塵マスク4300-A DS2 10枚

使い捨て式防塵マスク4300-A DS2 10枚

    使い捨て式防塵マスク5300-A 10枚

    使い捨て式防塵マスク5300-A 10枚

      防臭マスク マスキーMD 10枚入

      防臭マスク マスキーMD 10枚入

        マスク(防じん)

        マスク(防じん)

          防じんマスク ハイラック350型

          防じんマスク ハイラック350型

            防塵マスク

            防塵マスク

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ユニット 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 9,878円 9,579円 7,721円 9,735円 3,839円 3,659円
              通常出荷日 6日目   6日目   7日目   6日目   7日目   6日目  
              商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 -
              商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 一般作業用 - 使い捨て防じん 使い捨て防じん
              吸気抵抗値(Pa) 70以下 70以下 - - 50以下 -
              使用限度時間(h) 12 14 - - 13 -
              国家検定合格番号 第TM218号 第TM288号 - - 第TM339号 -

              使い捨て式防塵マスク4300-A DS2 10枚のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました