(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 防毒マスク 半面形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 防毒マスク 半面形

通常価格(税別)
3,791円 ~ 22,655円
税込価格
4,170円 ~ 24,921円

【特長】・2サイズの面体に3タイプ5種類の吸収缶が装着可能です・吸収缶を押して...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
規格
吸気抵抗値(Pa)
サイズ
重量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JIS
16
S
105以下
排気抵抗:56Pa
1個

1個

3,960( 4,356円 )

6日目

JIS
18
M
110以下
排気抵抗:54Pa
1個

1個

3,960( 4,356円 )

6日目

-
50以下
S/M
54以下
-
1袋

1個

3,791( 4,170円 )

6日目

-
50以下
M/L
57以下
-
1袋

1個

3,791( 4,170円 )

6日目

JIS
14
S
95以下
排気抵抗:53Pa
1個

1個

4,631( 5,094円 )

6日目

JIS
14
M
95以下
排気抵抗:64Pa
1個

1個

4,880( 5,368円 )

6日目

JIS
13
L
95以下
排気抵抗:47Pa
1個

1個

4,631( 5,094円 )

6日目

-
50以下
M
-
-
1個

1個

22,099( 24,309円 )

6日目

-
50以下
L
-
-
1個

1個

22,655( 24,921円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2サイズの面体に3タイプ5種類の吸収缶が装着可能です
・吸収缶を押してはめ込むスナップフィット方式なので、吸収缶の取付けが簡単に行えます
・作業環境・時間に合わせて3タイプ5種類の吸収缶からお選びいただけます
・2サイズの面体はともに60g以下の最軽量モデルです
・小型・計量・無金属の防毒マスク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 防毒マスク 半面形

東京硝子 防毒マスク 半面形

    直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

    直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

      興研 防毒マスク GW-7-03

      興研 防毒マスク GW-7-03

        防塵機能付き直結式小型防毒マスク サカヰ式1721HG-02型

        防塵機能付き直結式小型防毒マスク サカヰ式1721HG-02型

          東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

          東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

            防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

            防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)

              直結式小型防毒マスク サカヰ式 7191DKG-02型

              直結式小型防毒マスク サカヰ式 7191DKG-02型

                吸収缶(防じん・防毒両検定マスク用) TWシリーズ用交換パーツ

                吸収缶(防じん・防毒両検定マスク用) TWシリーズ用交換パーツ

                  防毒マスク(有機ガス用)吸収缶 G37S2

                  防毒マスク(有機ガス用)吸収缶 G37S2

                    直結式防毒マスク HV-22-03型

                    直結式防毒マスク HV-22-03型

                      防毒マスク(低濃度用) GM70D

                      防毒マスク(低濃度用) GM70D

                        直結式小型防毒マスク GMシリーズ

                        直結式小型防毒マスク GMシリーズ

                          防毒マスク GM164 M

                          防毒マスク GM164 M

                            メーカー 東京硝子器械 興研 興研 興研 東京硝子器械 アズワン 興研 アズワン 三光化学工業 興研 ケニス アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 3,791円 2,105円 2,366円 21,964円 31,200円 2,366円 4,186円 440円 650円 18,887円 4,058円 2,760円 26,060円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   9日目   1日目   6日目   1日目   1日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - - マスク本体 - - -
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 - 防毒 防毒 - - 防毒 - - -

                            東京硝子 防毒マスク 半面形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました