(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットST#1830-JZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメットST#1830-JZ

通常単価(税別)
7,590円
税込単価
8,349円

【特長】 ・エアライトII搭載 ・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    野球帽タイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 寸法(mm):
    280×220×155H
  • 材質詳細:
    ABS/PC 
  • 質量(g):
    465(帽体部分315)
  • 頭囲対応可能寸法(cm):
    53~62cm(EPA調整可能範囲)
  • 1個

型番

0398-87-07-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0398-87-07-05

グレー
帽体:グレー、ツバ:グレー
1個

1個

7,590( 8,349円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアライトII搭載
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得
・ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載
・内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載 内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取外可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットST#1830-JZの型番0398-87-07-05のページです。
型番0398-87-07-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットST#1830-JZ

ヘルメットST#1830-JZ

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし PC製 透明ひさし型)

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・通気孔なし PC製 透明ひさし型)

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・衝撃吸収ライナー付) ST-161-JZV-EPA

        タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

        タニザワ エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

          FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

          FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

            エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

            エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

              PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)

              PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)

                谷沢 PC樹脂製ヘルメット エアライト

                谷沢 PC樹脂製ヘルメット エアライト

                  ヘルメット SC-M RA 

                  ヘルメット SC-M RA 

                    エアライト搭載ヘルメット 前ひさし型 141-JZシリーズ

                    エアライト搭載ヘルメット 前ひさし型 141-JZシリーズ

                      エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製・アメリカンタイプ)

                      エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製・アメリカンタイプ)

                        エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA

                        エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA

                          FRP樹脂製ヘルメットMP-PV型(MPタイプ・通気孔付)

                          FRP樹脂製ヘルメットMP-PV型(MPタイプ・通気孔付)

                            メーカー 東京硝子器械 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 ミドリ安全 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 DICプラスチック
                            通常価格 7,590円 4,259円 5,391円 2,311円 4,094円 3,810円 5,743円 5,305円 1,866円 4,743円 3,496円 4,447円 3,599円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   6日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   4日目   1日目~   6日目   5日目  
                            商品タイプ 野球帽タイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ
                            材質 ABS樹脂 - ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂
                            寸法(mm) 280×220×155H - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ABS/PC  - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 465(帽体部分315) - - - - - - - - - - - -

                            ヘルメットST#1830-JZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0398-87-07-01
                            0398-87-07-02
                            0398-87-07-03
                            0398-87-07-04
                            0398-87-07-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細

                            7,590円

                            ( 8,349円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ホワイト帽体:ホワイト、ツバ:グレー-

                            7,590円

                            ( 8,349円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ブルー帽体:ブルー、ツバ:グレー-

                            7,590円

                            ( 8,349円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ホワイト帽体:ホワイト、ツバ:ブルー-

                            7,590円

                            ( 8,349円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ホワイト帽体:ホワイト、ツバ:グリーン-

                            7,590円

                            ( 8,349円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ブルー帽体:ブルー、ツバ:ブルー-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました