(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純水器(純水製造装置、オプション)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0300-63-75-11
純水器(純水製造装置、オプション) ジュンスイセイゾウソウチ

通常単価(税別)
72,031円
税込単価
79,234円

水道の蛇口にセットし、コックをひねるだけで高度の純水を生成することができる純水...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品仕様をご確認のうえ、ご注文下さい。オプション品は本体ではございません。

型番

0300-63-75-11 解除

Loading...

商品情報を表示

0300-63-75-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
採水量
その他
詳細タイプ
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0300-63-75-11

純水製造装置
400l/C
-
-
外寸:105Φ×368H
1台

1個

72,031( 79,234円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水道の蛇口にセットし、コックをひねるだけで高度の純水を生成することができる純水製造装置とそのカートリッジフィルタです。

(i)ご注意

  • 商品仕様をご確認のうえ、ご注文下さい。オプション品は本体ではございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

純水器(純水製造装置、オプション)の型番0300-63-75-11のページです。
型番0300-63-75-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純水器(純水製造装置、オプション)

純水器(純水製造装置、オプション)

    SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス

    SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス

      カートリッジ純水器 クラスピュア

      カートリッジ純水器 クラスピュア

        交換用イオン交換樹脂・カセット iP111-11DN-1.6

        交換用イオン交換樹脂・カセット iP111-11DN-1.6

          2筒式浄水ユニット TOAS-N1

          2筒式浄水ユニット TOAS-N1

            カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N

            カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N

              2筒式浄水ユニット(積算流量計付)

              2筒式浄水ユニット(積算流量計付)

                小型純水製造装置

                小型純水製造装置

                  ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

                  ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

                    イオン交換エレメント式純水装置

                    イオン交換エレメント式純水装置

                      メーカー 東京硝子器械 柴田科学 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 9,500円 97,058円 83,948円 11,252円 116,400円 120,710円 200,035円 4,412円 39,500円 5,500円
                      通常出荷日 5日目~   6日目   12日目~   10日目   13日目   10日目   13日目   1日目~   1日目   1日目~  

                      純水器(純水製造装置、オプション)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0300-63-75-12
                      0300-63-75-13
                      0300-63-75-14
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ 採水量 その他 詳細タイプ サイズ
                      (mm)
                      内容量

                      14,500円

                      ( 15,950円 )
                      1個 -

                      7日目

                      その他-オプションI-40用-1本

                      61,182円

                      ( 67,300円 )
                      1個 -

                      5日目

                      純水製造装置200l/C--外寸:105Φ×228H1台

                      9,500円

                      ( 10,450円 )
                      1個 -

                      7日目

                      その他-オプションI-20用-1本

                      純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました