(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器 クリボンバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジ純水器 クリボンバー

通常単価(税別)
105,640円
税込単価
116,204円

【特長】 ・水質モニターは2つの電源方式が標準装備されバッテリー方式、ACコン...

詳細情報を確認する

型番

0252-63-76-51 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
採水量
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0252-63-76-51

20~150L/h
外形寸法:φ160×600H
1組

1個

105,640( 116,204円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水質モニターは2つの電源方式が標準装備されバッテリー方式、ACコンセント方式から選択することができます。
・水質モニターは3色の発光ダイオードを用いており、水質の状態を色でお知らせします。
・現場での再生作業が不要で、専門工場にて厳格な品質管理のもと高品質な再生樹脂を安価で供給致します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 クリボンバーの型番0252-63-76-51のページです。
型番0252-63-76-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ純水器 クリボンバー

カートリッジ純水器 クリボンバー

    デミエース(カートリッジ純水器) DX型

    デミエース(カートリッジ純水器) DX型

      イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)

      イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)

        カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) KB-15

        カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) KB-15

          カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)

          カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)

            高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ

            高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ

              高純水製造装置

              高純水製造装置

                イオン交換エレメント式純水装置

                イオン交換エレメント式純水装置

                  イオン交換水製造装置

                  イオン交換水製造装置

                    ピュアライン用 前処理カートリッジ

                    ピュアライン用 前処理カートリッジ

                      純水製造装置用給水口ユニット OWH10

                      純水製造装置用給水口ユニット OWH10

                        カートリッジ純水器 採水量950~6650L

                        カートリッジ純水器 採水量950~6650L

                          メーカー 東京硝子器械 栗田工業 オルガノ ケニス ケニス アズワン メルク アズワン アズワン ケニス 三商 オルガノ
                          通常価格 105,640円 74,820円 14,700円 182,914円 29,876円 28,025円 28,025円 5,500円 9,800円 27,100円 26,000円 69,036円
                          通常出荷日 11日目   8日目   1日目~   11日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   19日目   8日目  
                          商品タイプ カートリッジ式純水器 - フィルター - - 純水製造装置 純水製造装置 - - - - カートリッジ式純水器
                          内容量 1組 - - - - - - - - - - -

                          カートリッジ純水器 クリボンバーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0252-63-76-52
                          0252-63-76-53
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          採水量 サイズ
                          (mm)
                          内容量

                          148,514円

                          ( 163,365円 )
                          1個 -

                          11日目

                          50~350L/h外形寸法:φ160×1050H-

                          216,123円

                          ( 237,735円 )
                          1個 -

                          11日目

                          75~600L/h外形寸法:φ210×1040H-

                          純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました