(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーワンモーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0386-63-03-52
スリーワンモーター スリーワンモーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
279,852円
税込単価
307,837円

【特長】 ・BLシリーズの4倍以上のハイパワーを実現し、最大3000回転の高回...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電源(V):
    100
  • 内容量:
    1台

型番

0386-63-03-52 解除

Loading...

製品仕様
商品コード0386-63-03-510386-63-03-520386-63-03-53
用途高粘度用中高粘度用中低粘度用
回転数(rpm)5~30010~60010~1200
定格トルク(N・m)4.52.21.2
仕様回転制御:フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御:フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御:フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
モーター:DCブラシレスモーターモーター:DCブラシレスモーターモーター:DCブラシレスモーター
外形寸法(mm):W158×D205×H218外形寸法(mm):W158×D205×H218外形寸法(mm):W158×D205×H218
重量(kg):5.0重量(kg):5.0重量(kg):5.0
電源:単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 350VA電源:単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 350VA電源:単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 350VA
付属品:クランプホルダー21×16付属品:クランプホルダー21×16付属品:クランプホルダー21×16
商品情報を表示

0386-63-03-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
寸法(mm)
外形寸法(mm)
電源詳細
型式
回転制御
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0386-63-03-52

10~600
-
W158×D205×H218
単相:AC100V±10%、50/60Hz共用:350VA
BLW600
フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台

1個

279,852( 307,837円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BLシリーズの4倍以上のハイパワーを実現し、最大3000回転の高回転でありながら静粛性能は変わりません。
・高粘度および大型撹拌翼に対応させるため、13φまでの撹拌シャフトがセット可能です。(貫通はφ12まで、BLW3000非貫通)
・撹拌シャフトが固着した場合にモーターを自動停止させる拘束保護回路を装備。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーワンモーターの型番0386-63-03-52のページです。
型番0386-63-03-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーワンモーター

スリーワンモーター

    スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600

    スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600

      三商 SA-300 強力スターラー

      三商 SA-300 強力スターラー

        攪拌機 M-102型・M-103型・M-104型

        攪拌機 M-102型・M-103型・M-104型

          IKA 撹拌器 RW20 デジタル

          IKA 撹拌器 RW20 デジタル

            メーカー 東京硝子器械 三商 三商 柴田科学 三商
            通常価格 279,852円 380,000円 92,218円 94,022円 200,000円
            通常出荷日 31日目   19日目   2日目   8日目~   2日目  
            商品タイプ その他 その他 - 撹拌機 -
            電源(V) 100 単相100±10%(50/60Hz 400W) - 100 -
            内容量 1台 - - - -

            スリーワンモーターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0386-63-03-51
            0386-63-03-53
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            回転数
            (rpm)
            寸法
            (mm)
            外形寸法
            (mm)
            電源詳細 型式 回転制御 内容量

            279,852円

            ( 307,837円 )
            1個 -

            31日目

            5~300-W158×D205×H218単相:AC100V±10%、50/60Hz共用:350VABLW300フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)-

            279,852円

            ( 307,837円 )
            1個 -

            31日目

            10~1200-W158×D205×H218単相:AC100V±10%、50/60Hz共用:350VABLW1200フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)-

            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました