(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

攪拌シール【TBO型】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

攪拌シール【TBO型】

通常価格(税別)
19,989円 ~ 20,000円
税込価格
21,988円 ~ 22,000円

薬品を真空攪拌・密閉攪拌する際に使用するTBO型の攪拌シールです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ふっ素樹脂
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
メーカー品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
共通24
121090
1個

1個

20,000( 22,000円 )

11日目

共通29
121100
1個

1個

19,989( 21,988円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薬品を真空攪拌・密閉攪拌する際に使用するTBO型の攪拌シールです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

攪拌シール【TBO型】

攪拌シール【TBO型】

    撹拌機 RW20デジタル

    撹拌機 RW20デジタル

      スリーワンモーター用 バキュームスターラ- K29

      スリーワンモーター用 バキュームスターラ- K29

        日陶 防塵ケース AN-1000K

        日陶 防塵ケース AN-1000K

          攪拌機用スタンドベース【ZS】

          攪拌機用スタンドベース【ZS】

            共通攪拌シール

            共通攪拌シール

              IKA 撹拌器 RW20 デジタル

              IKA 撹拌器 RW20 デジタル

                PTFEマグネット撹拌装置

                PTFEマグネット撹拌装置

                  スリーワンモータ 完全防爆式エアーモータ撹拌機 EP700/EP1800

                  スリーワンモータ 完全防爆式エアーモータ撹拌機 EP700/EP1800

                    真空脱泡スターラー

                    真空脱泡スターラー

                      小型マグネチックスターラー MS500

                      小型マグネチックスターラー MS500

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 日陶科学 東京硝子器械 柴田科学 三商 フロン工業 三商 アズワン 三商
                        通常価格 19,989円 163,402円 43,976円 52,627円 31,649円 11,278円 200,000円 5,257円 428,000円 277,113円 17,000円
                        通常出荷日 11日目   7日目   12日目   8日目   6日目   6日目   2日目   8日目~   19日目   1日目   19日目  
                        商品タイプ その他 - - - その他 その他 - - その他 真空脱泡装置 -
                        材質 ふっ素樹脂 - - - - - - - - - -
                        内容量 1個 - - - 1台 - - - - - -

                        攪拌シール【TBO型】のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました