(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌機 マゼラ(130×155×158H)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0594-63-06-37
撹拌機 マゼラ(130×155×158H) カクハンキ マゼラ

通常単価(税別)
88,281円
税込単価
97,109円

【特長】 ・最大トルク内の負荷ではスピードフィードバック制御により設定回転を保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 外形寸法(mm):
    130×155×158H
  • 回転制御:
    スピードフィードバック制御
  • 内容量:
    1台

型番

0594-63-06-37 解除

Loading...

製品仕様
商品コード0594-63-06-370594-63-06-380594-63-06-39
最大トルク
(N・m/rpm)
0.245/12000.49/6000.98/300
仕様回転制御:スピードフィードバック制御
回転速度設定:表示:ボリューム表示・デジタル表示4桁
安全機能:サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ
使用周囲温度範囲:5~35℃
外形寸法:130×155×158Hmm
質量:約2.5kg
付属品:クランプ1個、チャックハンドル1個
商品情報を表示

0594-63-06-37 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0594-63-06-37

20~1200
ZZ-1100
1台

1個

88,281( 97,109円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大トルク内の負荷ではスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク異常の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、独自の2段回転制御です。
・ブラシレスなのでスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。
・モーターの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制御回路、独立電源スイッチなどの安全機能で保護しています。
・本体背面にエアパージ口を標準装備しました。
・供給エアーの圧力により、撹拌機本体内部の圧力を外気圧より高め、溶媒・酸などの侵入を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

撹拌機 マゼラ(130×155×158H)の型番0594-63-06-37のページです。
型番0594-63-06-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌機 マゼラ(130×155×158H)

撹拌機 マゼラ(130×155×158H)

    オートミキサー

    オートミキサー

      合成・反応装置ケミストプラザ CP-300型用

      合成・反応装置ケミストプラザ CP-300型用

        真空脱泡装置 VD

        真空脱泡装置 VD

          電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

          電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

            エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

            エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

              トルネード 撹拌機

              トルネード 撹拌機

                万能攪拌機

                万能攪拌機

                  小型撹拌機 SPZ-1000

                  小型撹拌機 SPZ-1000

                    撹拌機(フロントラボ)用オプション

                    撹拌機(フロントラボ)用オプション

                      タッチミキサー MTシリーズ

                      タッチミキサー MTシリーズ

                        真空脱泡装置 MVD

                        真空脱泡装置 MVD

                          メーカー 東京硝子器械 アズワン 柴田科学 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 88,281円 93,361円 82,000円 115,047円 16,500円 105,463円 78,402円 115,567円 90,100円 2,139円 33,322円 108,314円
                          通常出荷日 6日目   8日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   19日目   19日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 撹拌機 ミキサー その他 真空脱泡装置 撹拌機 撹拌機 撹拌機 撹拌機 - - - 真空脱泡装置
                          外形寸法(mm) 130×155×158H - - - - - - - - - - -
                          回転制御 スピードフィードバック制御 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1台 - - - - - - - - - - -

                          撹拌機 マゼラ(130×155×158H)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0594-63-06-38
                          0594-63-06-39
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          回転数
                          (rpm)
                          型式 内容量

                          88,281円

                          ( 97,109円 )
                          1個 -

                          6日目

                          10~600ZZ-1200-

                          88,281円

                          ( 97,109円 )
                          1個 -

                          6日目

                          5~300ZZ-1300-

                          撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました