(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌シール(シャフト径φ8~16)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0079-17-67-12
撹拌シール(シャフト径φ8~16) カクハンシール

通常単価(税別)
65,870円
税込単価
72,457円

【特長】 ・真空での撹拌に最適な撹拌シール。 ・反応実験での悩みの一つ、撹拌シ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

0079-17-67-12 解除

Loading...

商品情報を表示

0079-17-67-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
型式
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0079-17-67-12

シャフト径:φ10
3341-5L-10
摺合わせ:29/42、摺合わせ上長さ:96mm、摺合わせ下長さ:50mm
1個

1個

65,870( 72,457円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空での撹拌に最適な撹拌シール。
・反応実験での悩みの一つ、撹拌シール部からのリークを限りなく抑えた撹拌シールです。
・共通摺合せに取り付ける撹拌シールとしては、極めて低いリークレートを維持。
・主要部分はPTFE、PEEK、石英ガラス、パーフロで構成され、耐薬品性・耐熱性に優れています。
・正転、逆転ともに対応。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

撹拌シール(シャフト径φ8~16)の型番0079-17-67-12のページです。
型番0079-17-67-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌シール(シャフト径φ8~16)

撹拌シール(シャフト径φ8~16)

    撹拌シールφ8~16

    撹拌シールφ8~16

      撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) NR2031シリーズ

      撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) NR2031シリーズ

        攪拌シール TBO型(東京硝子器械)

        攪拌シール TBO型(東京硝子器械)

          PTFEオール被覆撹拌棒ツイスタータイプ NR2067シリーズ

          PTFEオール被覆撹拌棒ツイスタータイプ NR2067シリーズ

            ユニバーサルスターラーガイド Φ8/Φ10

            ユニバーサルスターラーガイド Φ8/Φ10

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京理化器械 アズワン 東京硝子器械
              通常価格 65,870円 65,870円 50,524円 19,989円 19,453円 49,904円
              通常出荷日 11日目   11日目   8日目   9日目   1日目~   9日目~  
              商品タイプ その他 その他 その他 その他 撹拌棒・羽根類 その他
              内容量 1個 1個 - - - -

              撹拌シール(シャフト径φ8~16)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0079-17-67-11
              0079-17-67-13
              0079-17-67-14
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 型式 仕様 内容量

              65,870円

              ( 72,457円 )
              1個 -

              11日目

              シャフト径:φ83341-5L-8摺合わせ:29/42、摺合わせ上長さ:96mm、摺合わせ下長さ:50mm-

              65,870円

              ( 72,457円 )
              1個 -

              11日目

              シャフト径:φ103341-5L-10-9摺合わせ:29/42、摺合わせ上長さ:96mm、摺合わせ下長さ:50mm-

              81,080円

              ( 89,188円 )
              1個 -

              11日目

              シャフト径:φ163341-8L-16摺合わせ:45/50、摺合わせ上長さ:110mm、摺合わせ下長さ:50mm-

              撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました