(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠沈管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0692-63-42-07
遠沈管 エンチンカン

通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

【仕様】・東京硝子器械/遠沈管・内容量:1個・立数(本):2/4

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

0692-63-42-07 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ仕様内容量
0692-63-42-07その他立数(本):41個
0692-63-42-08その他立数(本):21個
商品情報を表示

0692-63-42-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-42-07

立数(本):4
1個

1個

12,500( 13,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・東京硝子器械/遠沈管
・内容量:1個
・立数(本):2/4

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遠沈管の型番0692-63-42-07のページです。
型番0692-63-42-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠沈管

遠沈管

    マグネティックスターラー

    マグネティックスターラー

      PPディスポ撹拌ペッスル 1.5mL

      PPディスポ撹拌ペッスル 1.5mL

        試験管ミキサー(タッチスイッチ/連続運転)

        試験管ミキサー(タッチスイッチ/連続運転)

          ウルトラ撹拌機

          ウルトラ撹拌機

            メーカー 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン アズワン
            通常価格 12,500円 27,000円 12,544円 8,105円 77,722円
            通常出荷日 5日目   7日目   7日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ その他 スターラー その他 - 撹拌機
            内容量 1個 - - - -

            この商品のバリエーション

            型番
            0692-63-42-08
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様 内容量

            12,500円

            ( 13,750円 )
            1個 -

            5日目

            立数(本):2-

            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました