(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディクーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0586-61-81-02
ハンディクーラー ハンディクーラー

通常単価(税別)
118,832円
税込単価
130,715円

【特長】 ・お手持ちの水槽に冷却管を投込むだけで、手軽に冷却。 ・小型・軽量で...

詳細情報を確認する

型番

0586-61-81-02 解除

Loading...

製品仕様
商品コード0586-61-81-010586-61-81-02
重量(kg)1414
使用冷媒HFC-134aHFC-134a
仕様温度範囲:-5~+40℃温度範囲:-5~+40℃
冷凍機:空冷式60W冷凍機:空冷式60W
冷却能力:約170W(150kcal/h 液温20℃)冷却能力:約155W(135kcal/h 液温20℃)
冷却蛇管:40φ×150mm冷却蛇管:12φ×500mm
電源:AC100V 50/60Hz 3A 電源:AC100V 50/60Hz 2A
商品情報を表示

0586-61-81-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
冷却能力(W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0586-61-81-02

155
1台

1個

118,832( 130,715円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちの水槽に冷却管を投込むだけで、手軽に冷却。
・小型・軽量で移動に便利な省スペースタイプ。
・冷却管はステンレス製スパイラルタイプ(TRL・107NH)・フレキシブルタイプ(TRL-107NHF)と用途に合わせて選択可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディクーラーの型番0586-61-81-02のページです。
型番0586-61-81-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディクーラー

ハンディクーラー

    パソリナコンパクトハンディークーラー

    パソリナコンパクトハンディークーラー

      トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

      トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

        トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

        トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

          トーマス ハンディークーラー TRL-117S

          トーマス ハンディークーラー TRL-117S

            キャリクール 投込型(-20~+30℃)

            キャリクール 投込型(-20~+30℃)

              トーマス ハンディクーラー TRL-117N

              トーマス ハンディクーラー TRL-117N

                電気冷蔵庫

                電気冷蔵庫

                  コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

                  コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

                    オリオン キャリークール用 温度コントローラー

                    オリオン キャリークール用 温度コントローラー

                      メーカー 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 三商 東京硝子器械 三商 アズワン トーマス科学 三商
                      通常価格 118,832円 57,820円 255,000円 297,000円 255,000円 143,082円 227,000円 67,827円 118,759円 52,200円
                      通常出荷日 5日目   1日目   19日目   19日目   19日目   5日目~   19日目   8日目   4日目   11日目  
                      商品タイプ その他 - - 投げ込み式冷却装置 - 冷蔵・冷凍庫・製氷機 - - 投げ込み式冷却装置 -
                      温度調節範囲(℃) -5~+40 - - - - -20~+30 - - -5~40 -
                      電源(V) 100V - - - - 100V - - 100V -
                      外寸法(mm) 205×345×265H - - W450×D310×H315 - 210×290×370H - - - -
                      内容量 1台 - - - - 1台 - - - -

                      ハンディクーラーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0586-61-81-01
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      冷却能力
                      (W)
                      内容量

                      118,832円

                      ( 130,715円 )
                      1個 -

                      5日目

                      170-

                      ハンディクーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました