(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリクール 投込型(-20~+30℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャリクール 投込型(-20~+30℃)

通常単価(税別)
157,050円
税込単価
172,755円

【特長】 ・高い冷却能力を持ちながら省スペースを実現。 ・しかも持ち運びに便利...

詳細情報を確認する

型番

0602-61-81-16 解除

Loading...

製品仕様
商品コード0602-61-81-160602-61-81-170602-61-81-18
重量(kg)161818
使用冷媒R134aR134aR134a
仕様温度範囲(液温):-20~+30℃温度範囲(液温):-20~+30℃温度範囲(液温):-20~+30℃
冷却能力(液温15℃、室温25℃):160W/190W冷却能力(油温15℃、室温25℃):370W/430W冷却能力(油温15℃、室温25℃):370W/430W
冷却器:チタン製冷却器:SUS304製冷却器:チタン製
消費電力:228W/245W消費電力:340W/410W消費電力:340W/410W
電流:100V 50/60Hz 3.8A/3.5A電流:100V 50/60Hz 4.0A/4.1A電流:100V 50/60Hz 4.0A/4.1A
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
冷却能力(W)
メーカー型番
冷却器
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602-61-81-16

約170(150kcal/h 液温20℃)
LPC1-J
チタン製
1台

1個

157,050( 172,755円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷却能力を持ちながら省スペースを実現。
・しかも持ち運びに便利な軽量設計。
・化学工業、医学、薬学、バイオ関連などあらゆる業界でご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャリクール 投込型(-20~+30℃)の型番0602-61-81-16のページです。
型番0602-61-81-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリクール 投込型(-20~+30℃)

キャリクール 投込型(-20~+30℃)

    ハンディクーラー

    ハンディクーラー

      パソリナコンパクトハンディークーラー

      パソリナコンパクトハンディークーラー

        トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

        トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

          トーマス ハンディクーラー TRL-117N

          トーマス ハンディクーラー TRL-117N

            キャリークール

            キャリークール

              コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

              コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

                トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

                トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

                  トーマス ハンディークーラー TRL-107NHF

                  トーマス ハンディークーラー TRL-107NHF

                    クーリングブロック CBシリーズ

                    クーリングブロック CBシリーズ

                      トーマス ハンディークーラー TRL-117S

                      トーマス ハンディークーラー TRL-117S

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 アズワン トーマス科学 三商 三商 アズワン 三商
                        通常価格 143,082円 118,832円 57,820円 322,000円 250,000円 348,337円 118,759円 280,000円 160,000円 27,593円 280,000円
                        通常出荷日 5日目~   5日目   1日目   19日目   19日目   1日目   4日目   19日目   19日目   1日目   19日目  
                        商品タイプ 冷蔵・冷凍庫・製氷機 その他 - 投げ込み式冷却装置 - - 投げ込み式冷却装置 - - - -
                        温度調節範囲(℃) -20~+30 -5~+40 - - - - -5~40 - - - -
                        電源(V) 100V 100V - - - - 100V - - - -
                        外寸法(mm) 210×290×370H 205×345×265H - W450×D310×H315 - - - - - - -
                        使用冷媒 R134a - - - - - - - - - -

                        キャリクール 投込型(-20~+30℃)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0602-61-81-17
                        0602-61-81-18
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        冷却能力
                        (W)
                        メーカー型番 冷却器 内容量

                        143,082円

                        ( 157,390円 )
                        1個 -

                        30日目

                        約155(135kcal/h 液温20℃)LPC2SUS304製-

                        187,314円

                        ( 206,045円 )
                        1個 -

                        5日目

                        160/190(液温15℃、室温25℃)LPC2-Jチタン製-

                        ハンディクーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました