(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.5mLチューブ15本用アルミブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.5mLチューブ15本用アルミブロック

通常単価(税別)
19,527円
税込単価
21,480円

【仕様】・商品タイプ:ブロック・寸法(mm):ブロック/70×60×45Hmm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブロック
  • 寸法(mm):
    ブロック:70×60×45Hmm
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

0692-62-76-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-62-76-03

1個

1個

19,527( 21,480円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・商品タイプ:ブロック
・寸法(mm):ブロック/70×60×45Hmm
・内容量:1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1.5mLチューブ15本用アルミブロックの型番0692-62-76-03のページです。
型番0692-62-76-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.5mLチューブ15本用アルミブロック

1.5mLチューブ15本用アルミブロック

    15mLチューブ×6本用(TGK)

    15mLチューブ×6本用(TGK)

      0.2mLプレート96本用アルミブロック

      0.2mLプレート96本用アルミブロック

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 19,527円 16,000円 36,777円
        通常出荷日 6日目   19日目   6日目  
        商品タイプ ブロック - -
        寸法(mm) ブロック:70×60×45Hmm - -
        内容量 1個 - -

        1.5mLチューブ15本用アルミブロックのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました