(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル電気炉(100~1100℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0602-62-51-32
ポータブル電気炉(100~1100℃) ポータブルデンキロ

通常単価(税別)
257,002円
税込単価
282,702円

【特長】 ・軽量なセラミックファイバー断熱体の採用によりコンパクトでスペースを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気炉
  • 使用温度範囲(℃):
    100~1100
  • 電源:
    100V
  • 電源詳細:
    AC100V、50/60Hz
  • 制御方式:
    自動制御
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

0602-62-51-32 解除

Loading...

商品情報を表示

0602-62-51-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
電熱容量
寸法(mm)
型式
仕様
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602-62-51-32

250×400×370H
1440W
炉内:127×152×108H
FB-1414M
炉内容量:2.1L
12.7
1台

1個

257,002( 282,702円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量なセラミックファイバー断熱体の採用によりコンパクトでスペースをとりません。
・特殊な耐火セメントに埋込まれた発熱体ですぐれた温度分布が得られます。
・ドアを開けた時に発熱体への入力を停止する安全スイッチがセットしてあります。
・組込みの高温度計で内部温度が表示されます。
・炉内温度は入力調整器で制御できます。使用中は継続しての監視が必要です。
・入力調整は全温度範囲で±1℃の温度安定性を実現します。
・ETS-D 5ファジー、またはETS-D 6をH16Vに固定用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電気炉(100~1100℃)の型番0602-62-51-32のページです。
型番0602-62-51-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル電気炉(100~1100℃)

ポータブル電気炉(100~1100℃)

    プログラム管状電気炉

    プログラム管状電気炉

      エコノミー電気炉 ROP-001

      エコノミー電気炉 ROP-001

        卓上型電気炉 NHK-120BS-I/II

        卓上型電気炉 NHK-120BS-I/II

          卓上型電気炉 SUPER100T

          卓上型電気炉 SUPER100T

            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス ケニス
            通常価格 243,402円 60,231円 104,925円 140,771円 97,498円
            通常出荷日 19日目   1日目~   1日目   7日目~   7日目  
            商品タイプ 電気炉 - 電気炉 - -
            使用温度範囲(℃) 100~1100 - 100~900 - -
            電源 100V - 100V - -
            電源詳細 AC100V、50/60Hz - - - -
            制御方式 自動制御 - - - -

            ポータブル電気炉(100~1100℃)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0602-62-51-31
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            外寸法
            (mm)
            電熱容量 寸法
            (mm)
            型式 仕様 重量
            (kg)
            内容量

            243,402円

            ( 267,742円 )
            1個 -

            19日目

            230×330×360H1050W炉内:103×130×98HFB-1314M炉内容量:1.3L9-

            電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました