(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

恒温水槽 T-N22D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

恒温水槽 T-N22D

通常単価(税別)
132,024円
税込単価
145,226円

【特長】 ・水槽の深さが、H200mm(約30L)と深さを十分にとった容量の大...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    590×390×370
  • 電源詳細:
    電源:AC100V 10A 50/60Hz
  • 型式:
    T-N22D
  • 仕様:
    撹拌機:噴流撹拌式
  • 商品タイプ詳細:
    恒温水槽
  • タイプ:
    その他
  • 温度範囲(℃):
    5~60(MAX+80)フタ使用時
  • 槽内寸法(mm):
    480×350×200(有効寸法:410×350×200)
  • 材質:
    内装:ステンレス製(SUS-304) 外装:鋼板焼付塗装仕上
  • 付属品:
    ドレイン用ホース:50cm付属
  • 温度制御:
    デジタル式温度指示調節器 P.I.D制御
  • 精度:
    温度安定度(℃):±0.1
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • フタは付属していません。

型番

0586-61-71-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0586-61-71-12

1台

1個

132,024( 145,226円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水槽の深さが、H200mm(約30L)と深さを十分にとった容量の大きい水槽です。
・ステンレス水槽にドレインを設けました。3/8口径のドレインを左側面に設置しました。
・デジタル式温度指示、設定温度調節ユニットを組み込んだタイプです。
・温度調節はP.I.D制御により設定ズレもなく、温度安定度も良好です。
・安全装置も温度過昇温度防止器、ヒーター空焚き防止器を装備しています。

(i)ご注意

  • フタは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

恒温水槽 T-N22Dの型番0586-61-71-12のページです。
型番0586-61-71-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

恒温水槽 T-N22D

恒温水槽 T-N22D

    ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

    ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

      卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

      卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

        トーマス科学 恒温水槽 T3

        トーマス科学 恒温水槽 T3

          卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)

          卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)

            ウォーターバス(TGK)

            ウォーターバス(TGK)

              恒温油槽(内容積21L)

              恒温油槽(内容積21L)

                投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                  三商 デジタル形恒温器 SCD-301

                  三商 デジタル形恒温器 SCD-301

                    送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

                    送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

                      強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ

                      強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京理化器械 東京理化器械 トーマス科学 ヤマト科学 三商 ヤマト科学 アズワン
                        通常価格 132,024円 31,649円 96,000円 99,508円 96,000円 31,649円 195,015円 170,689円 99,500円 540,219円 275,051円
                        通常出荷日 9日目   6日目~   3日目   19日目   3日目   6日目   8日目   7日目   2日目   4日目   19日目  
                        電源 100V 100V 100V - 100V 100V 100V - - - -
                        外寸法(mm) 590×390×370 - 220×424×335H(付属水槽セット時) - - - - - - - -
                        電源詳細 電源:AC100V 10A 50/60Hz - 電源:AC100V 50/60Hz 11A - - - - - - - -
                        型式 T-N22D - NTT-2200 - - - - - - - -
                        仕様 撹拌機:噴流撹拌式 - - - - - - - - - -

                        クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました