(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

通常価格(税別)
106,604円 ~ 144,081円
税込価格
117,264円 ~ 158,489円

【特長】 ・±0.3℃の精度で温度調節をおこなうオイルバスです。 ・操作部は取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    その他
  • タイプ:
    その他
  • 温度範囲(℃):
    5~35
  • 安全装置:
    ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
  • 付属品:
    棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本
  • 温度制御:
    P.I.D制御、オートチューニング付
  • 精度:
    温度調節:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様
商品コード0594-63-24-310594-63-24-320594-63-24-33
温度調節範囲室温+5~250℃室温+5~200℃室温+5~200℃
ヒーター容量(W)310420510
水槽材質ガラスガラスガラス
仕様温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)
温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付
安全機能:ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)安全機能:ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)安全機能:ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
バス容量:約1.1Lバス容量:約2.9Lバス容量:約6.0L
バス槽内寸法:φ120×95Hバス槽内寸法:φ170×130Hバス槽内寸法:φ200×190H
使用温度範囲:5~35℃使用温度範囲:5~35℃使用温度範囲:5~35℃
外形寸法(W×D×Hmm):253(380)×200×150外形寸法(W×D×Hmm):304(431)×251×185外形寸法(W×D×Hmm):331(439)×291×250
質量:約1.9kg質量:約2.9kg質量:約3.8kg
電源入力:3.5A 350VA電源入力:4.6A 460VA電源入力:5.6A 560VA
電源電圧:AC 100V 50/60Hz電源電圧:AC 100V 50/60Hz電源電圧:AC 100V 50/60Hz
付属品:棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本付属品:棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本付属品:棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本
 
商品コード0594-63-24-340594-63-24-350594-63-24-36
温度調節範囲室温+5~250℃室温+5~250℃室温+5~250℃
ヒーター容量(W)310420510
水槽材質ステンレスステンレスステンレス
仕様温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)
温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付
安全機能:ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)安全機能:ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)安全機能:ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
バス容量:約1.1Lバス容量:約2.8Lバス容量:約6.0L
バス槽内寸法:φ123×95Hバス槽内寸法:φ166×130Hバス槽内寸法:φ200×190H
使用温度範囲:5~35℃使用温度範囲:5~35℃使用温度範囲:5~35℃
外形寸法(W×D×Hmm):268(410)×215×150外形寸法(W×D×Hmm):314(451)×261×185外形寸法(W×D×Hmm):346(469)×306×250
質量:約1.7kg質量:約2.6kg質量:約3.0kg
電源入力:3.5A 350VA電源入力:4.6A 460VA電源入力:5.6A 560VA
電源電圧:AC 100V 50/60Hz電源電圧:AC 100V 50/60Hz電源電圧:AC 100V 50/60Hz
付属品:棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本付属品:棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本付属品:棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本
商品情報を表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
外寸法(mm)
電源詳細
型式
内容積(L)
重量(kg)
槽の材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
310
253(380)×200×150
電源入力:3.5A 350VA
OHB-1100G
約1.1
約1.9
ガラス
1台

1個

106,604( 117,264円 )

17日目

420
304(431)×251×185
電源入力:4.6A 460VA
OHB-2100G
約2.9
約2.9
ガラス
1台

1個

124,093( 136,502円 )

17日目

510
331(439)×291×250
電源入力:5.6A 560VA
OHB-3100G
約6.0
約3.8
ガラス
1台

1個

144,081( 158,489円 )

17日目

310
268(410)×215×150
電源入力:3.5A 350VA
OHB-1100S
約1.1
約1.7
ステンレス
1台

1個

106,604( 117,264円 )

17日目

420
314(451)×261×185
電源入力:4.6A 460VA
OHB-2100S
約2.8
約2.6
ステンレス
1台

1個

124,093( 136,502円 )

17日目

510
346(469)×306×250
電源入力:5.6A 560VA
OHB-3100S
約6.0
約3.0
ステンレス
1台

1個

144,081( 158,489円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・±0.3℃の精度で温度調節をおこなうオイルバスです。
・操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。
・撹拌状態の確認ができるガラス槽と保温カバー付ステンレス層の2タイプがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

    三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

    三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

      大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ

      大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ

        かきまぜ循環ポンプ

        かきまぜ循環ポンプ

          ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

          ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

            ウォーターバス AC100V 50/60Hz

            ウォーターバス AC100V 50/60Hz

              恒温油槽(内容積7~16L)

              恒温油槽(内容積7~16L)

                三商印 ウォーターバス SAW-100

                三商印 ウォーターバス SAW-100

                  メーカー 東京硝子器械 三商 アズワン アズワン 三商 ケニス トーマス科学 三商
                  通常価格 106,604円 96,947円 18,600円 11,400円 66,500円 46,560円 305,769円 54,500円
                  通常出荷日 17日目   3日目   1日目   1日目   2日目   4日目   11日目~   3日目  
                  商品タイプ詳細 その他 - - - - - - -
                  タイプ その他 - - - - - - -
                  温度範囲(℃) 5~35 - - - - - - -
                  安全装置 ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター) - - - - - - -
                  付属品 棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本 - - - - - - -

                  恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました