(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

型番:0594-63-24-01
ウォーターバス(過昇防止器内蔵) ウォーターバス

通常単価(税別)
31,649円
税込単価
34,814円

【特長】 ・ロータリーエバポレーター用のウォーターバスや、簡易の恒温水槽など幅...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 内容量:
    1台

型番

0594-63-24-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0594-63-24-01の仕様・寸法情報

商品タイプ加熱機器関連商品ヒーター容量(W)750
電源100V外寸法(mm)235×294×94H
その他オプション電源詳細電源:AC100V 50/60Hz 7.5A
型式SB-350仕様-
商品タイプ詳細その他温度範囲(℃)5~80
槽内寸法(mm)228×94重量(kg)0.9
温度調節器-材質-
付属品-バス材質SUS304
精度-内容量1台

型番リスト

型番
商品タイプ
ヒーター容量(W)
外寸法(mm)
その他
電源詳細
型式
仕様
商品タイプ詳細
温度範囲(℃)
槽内寸法(mm)
重量(kg)
温度調節器
材質
付属品
バス材質
精度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0594-63-24-01

加熱機器関連商品
750
235×294×94H
オプション
電源:AC100V 50/60Hz 7.5A
SB-350
-
その他
5~80
228×94
0.9
-
-
-
SUS304
-
1台

1個

31,649( 34,814円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリーエバポレーター用のウォーターバスや、簡易の恒温水槽など幅広く使用できます。
・過熱を防ぐ過昇防止器を内蔵しています。
・マグネチックスターラートの組合せで、撹拌しながら精度のよい温度コントロールができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウォーターバス(過昇防止器内蔵)の型番0594-63-24-01のページです。
型番0594-63-24-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

    Fineオイルバス FWB-240(TGK)

    Fineオイルバス FWB-240(TGK)

      ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

      ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

        三商印 ウォーターバス SAW-200

        三商印 ウォーターバス SAW-200

          Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

          Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

            Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

            Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

              三商印 ウォーターバス SAW-100

              三商印 ウォーターバス SAW-100

                Fineオイルバス FWB-180(TGK)

                Fineオイルバス FWB-180(TGK)

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械
                  通常価格 31,649円 67,786円 48,602円 60,901円 34,602円 78,286円 54,500円 60,729円
                  通常出荷日 6日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目  
                  電源 100V 100V 100V - 100V 100V - 100V
                  内容量 1台 1台 1台 - 1台 1台 - 1台

                  ウォーターバス(過昇防止器内蔵)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0972-61-12-01
                  0972-61-12-02
                  0972-61-12-03
                  0972-63-24-01
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ ヒーター容量
                  (W)
                  外寸法
                  (mm)
                  その他 電源詳細 型式 仕様 商品タイプ詳細 温度範囲
                  (℃)
                  槽内寸法
                  (mm)
                  重量
                  (kg)
                  温度調節器 材質 付属品 バス材質 精度 内容量

                  97,002円

                  ( 106,702円 )
                  1個 -

                  8日目

                  加熱機器関連商品1300-オプション-BS400温度分布精度:±5℃(at70℃)恒温水槽Rt+5~沸騰温度(水)--ON-OFF制御内槽:SUS 304フタ、底板、リング、支柱、ムッフ、棒、クランプ、アルコールl温度計(0~100℃)-温度調節:±3℃(at70℃)-

                  117,002円

                  ( 128,702円 )
                  1個 -

                  8日目

                  加熱機器関連商品1300-オプション電源:AC100V 50/60HzBS600温度分布精度:±5℃(at70℃)恒温水槽Rt+5~沸騰温度(水)-BS400(約9.5)、BS600(約16)、BS660(約12)ON-OFF制御内槽:SUS 304フタ、底板、リング、支柱、ムッフ、棒、クランプ、アルコールl温度計(0~100℃)-温度調節:±3℃(at70℃)-

                  117,002円

                  ( 128,702円 )
                  1個 -

                  8日目

                  加熱機器関連商品1300-オプション電源:AC100V 50/60HzBS660温度分布精度:±5℃(at70℃)恒温水槽Rt+5~沸騰温度(水)-BS400(約9.5)、BS600(約16)、BS660(約12)ON-OFF制御内槽:SUS 304フタ、底板、リング、支柱、ムッフ、棒、クランプ、アルコールl温度計(0~100℃)-温度調節:±3℃(at70℃)-

                  34,153円

                  ( 37,568円 )
                  1個 -

                  19日目

                  加熱機器関連商品600240×300×150Hオプション電源:AC100V 50/60Hz 6ABM100-恒温水槽Rt+5~95200×1203.5-SUS 304-SUS304--
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ ヒーター容量
                  (W)
                  外寸法
                  (mm)
                  その他 電源詳細 型式 仕様 商品タイプ詳細 温度範囲
                  (℃)
                  槽内寸法
                  (mm)
                  重量
                  (kg)
                  温度調節器 材質 付属品 バス材質 精度 内容量

                  クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                  閉じる

                  比較リスト