(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

循環送液ポンプ CP-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

循環送液ポンプ CP-22

通常単価(税別)
38,856円
税込単価
42,742円

【特長】・卓上恒温水槽T-10L、T-22LA(水槽の厚み20mm程度)に設置...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    100V
  • 商品タイプ詳細:
    恒温槽関連品
  • 温度範囲(℃):
    0~70
  • 寸法(mm):
    160×100×225H
  • 電源詳細:
    電源:AC100V 0.5A 50/60Hz
  • 型式:
    CP-22
  • サイズ(mm):
    最大揚程:約700、吐出口/戻り口外径:10Φ
  • 仕様:
    最大流量:約6L/分、モーター:100V-3W 2P
  • 内容量:
    1台

型番

0586-61-71-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0586-61-71-04

1台

1個

38,856( 42,742円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上恒温水槽T-10L、T-22LA(水槽の厚み20mm程度)に設置して、簡単に媒体液の循環ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

循環送液ポンプ CP-22の型番0586-61-71-04のページです。
型番0586-61-71-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

循環送液ポンプ CP-22

循環送液ポンプ CP-22

    Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

    Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

      Fineマルチバス FMB-160(TGK)

      Fineマルチバス FMB-160(TGK)

        投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

        投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

          Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

          Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

            Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

            Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

              恒温油槽 内容積(L) 36

              恒温油槽 内容積(L) 36

                Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

                Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

                  卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

                  卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

                    Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

                    Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

                      恒温槽(水・油)

                      恒温槽(水・油)

                        送風定温乾燥器 DKS型

                        送風定温乾燥器 DKS型

                          ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

                          ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ヤマト科学 東京硝子器械 東京硝子器械 トーマス科学 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ヤマト科学 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 38,856円 65,094円 163,306円 170,689円 78,286円 65,094円 232,711円 39,000円 275,051円 34,602円 248,157円 215,086円 31,649円
                            通常出荷日 11日目   3日目   3日目   7日目   2日目   3日目   4日目   2日目   1日目   2日目   7日目   8日目   6日目~  
                            電源(V) 100V - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 恒温槽関連品 - - - - - - - - - - - -
                            温度範囲(℃) 0~70 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 160×100×225H - - - - - - - - - - - -
                            電源詳細 電源:AC100V 0.5A 50/60Hz - - - - - - - - - - - -

                            循環送液ポンプ CP-22のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました