(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コッくん Pタイプ(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0888-56-99-02
コッくん Pタイプ(TGK) コックン Pタイプ

通常単価(税別)
4,041円
税込単価
4,445円

【特長】 ・誰でも簡単ワンタッチ着脱はコッくん“(R)”だけ。 ・油こぼれなく...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    運搬車
  • サイズ(mm):
    113×110
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細材質:
    ツマミ部:POM、本体:PP、パッキン:NBR
  • 内容量:
    1個

型番

0888-56-99-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0888-56-99-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合缶口金寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0888-56-99-02

外径×口径:41×32.5(JIS B型口金)
1個

2個

4,041( 4,445円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・誰でも簡単ワンタッチ着脱はコッくん“(R)”だけ。
・油こぼれなく、スムーズな給油ができます。
・レバー・ツマミの色分けで油の種類分けができます。(ツマミ3色)
・オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
・繰り返し使用でき、経済的です。
・使用可の容器:一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶(アダプター要)・ドラム缶(アダプター要)
・対応液体は油・水・洗剤など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コッくん Pタイプ(TGK)の型番0888-56-99-02のページです。
型番0888-56-99-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コッくん Pタイプ(TGK)

コッくん Pタイプ(TGK)

    コッくん Pタイプ

    コッくん Pタイプ

      コッくん Bタイプ(TGK)

      コッくん Bタイプ(TGK)

        コッくん Bタイプ

        コッくん Bタイプ

          コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S(TGK)

          コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S(TGK)

            コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S

            コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S

              缶スタンド(角缶/角型ポリ缶用)

              缶スタンド(角缶/角型ポリ缶用)

                缶スタンド(角缶用)

                缶スタンド(角缶用)

                  一斗缶用スタンド ST18-1

                  一斗缶用スタンド ST18-1

                    缶きちキャリー(一斗缶,20lペール缶兼用)

                    缶きちキャリー(一斗缶,20lペール缶兼用)

                      スクラップ台車

                      スクラップ台車

                        GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                        GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                          スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                          スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 サカエ 東正車輛 佐野車輛製作所
                            通常価格 4,041円 4,041円 7,300円 7,300円 22,807円 22,807円 41,960円 41,960円 35,666円 10,107円 76,250円 12,656円 99,245円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   3日目   10日目   4日目~  
                            詳細タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - - - - - -
                            サイズ(mm) 113×110 113×110 - - 130×55 130×55 - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - - - - -
                            詳細材質 ツマミ部:POM、本体:PP、パッキン:NBR ツマミ部:POM、本体:PP、パッキン:NBR バルブ:黄銅、取付部・エルボ:PP、パッキン:NBR バルブ:黄銅、取付部・エルボ:PP、パッキン:NBR バルブ:黄銅、取付部:SUS、エルボ:PP、パッキン:NBR バルブ:黄銅、取付部:SUS、エルボ:PP、パッキン:NBR - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - - - - - -

                            コッくん Pタイプ(TGK)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0888-56-99-01
                            0888-56-99-03
                            0888-56-99-11
                            0888-56-99-12
                            0888-56-99-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合缶口金寸法
                            (mm)
                            内容量

                            4,041円

                            ( 4,445円 )
                            2個 -

                            6日目

                            外径×口径:41×32.5(JIS B型口金)-

                            4,041円

                            ( 4,445円 )
                            2個 -

                            6日目

                            外径×口径:41×32.5(JIS B型口金)-

                            5,490円

                            ( 6,039円 )
                            2個 -

                            6日目

                            外径×口径:49×40 (JIS B型口金)-

                            5,490円

                            ( 6,039円 )
                            2個 -

                            6日目

                            外径×口径:49×40 (JIS B型口金)-

                            5,490円

                            ( 6,039円 )
                            2個 -

                            6日目

                            外径×口径:49×40 (JIS B型口金)-

                            タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました