(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0888-56-99-72
コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S(TGK) コックン トリツケブキョウカタイプ MWC-40S

通常単価(税別)
22,807円
税込単価
25,088円

【特長】 ・誰でも簡単ワンタッチ着脱はコッくん“(R)”だけ。 ・油こぼれなく...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    運搬車
  • サイズ(mm):
    130×55
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    580
  • 詳細材質:
    バルブ:黄銅、取付部:SUS、エルボ:PP、パッキン:NBR
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 缶上部に空気穴を開けて使用します。

型番

0888-56-99-72 解除

Loading...

商品情報を表示

0888-56-99-72 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0888-56-99-72

1個

1個

22,807( 25,088円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・誰でも簡単ワンタッチ着脱はコッくん“(R)”だけ。
・油こぼれなく、スムーズな給油ができます。
・レバー・ツマミの色分けで油の種類分けができます。
・オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
・繰り返し使用でき、経済的です。
・使用可の容器:一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶・ドラム缶(アダプター要)

(i)ご注意

  • 缶上部に空気穴を開けて使用します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S(TGK)の型番0888-56-99-72のページです。
型番0888-56-99-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S(TGK)

コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S(TGK)

    コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S

    コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S

      コッくん Bタイプ

      コッくん Bタイプ

        コッくん Bタイプ(TGK)

        コッくん Bタイプ(TGK)

          コッくん Pタイプ(TGK)

          コッくん Pタイプ(TGK)

            コッくん Pタイプ

            コッくん Pタイプ

              缶スタンド(角缶/角型ポリ缶用)

              缶スタンド(角缶/角型ポリ缶用)

                スクラップ台車

                スクラップ台車

                  一斗缶用スタンド ST18-1

                  一斗缶用スタンド ST18-1

                    缶スタンド(角缶用)

                    缶スタンド(角缶用)

                      缶きちキャリー(一斗缶,20lペール缶兼用)

                      缶きちキャリー(一斗缶,20lペール缶兼用)

                        ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車(プレミアム・エコ対応)(600×900)専用

                        ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車(プレミアム・エコ対応)(600×900)専用

                          ステンレス一斗缶台車【S65-001】

                          ステンレス一斗缶台車【S65-001】

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 サカエ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 花岡車輌 東京硝子器械
                            通常価格 22,807円 22,807円 7,300円 7,300円 4,041円 4,041円 41,960円 76,250円 35,666円 41,960円 10,107円 15,292円 36,000円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   6日目   6日目   6日目~   1日目   6日目  
                            詳細タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - - - - - -
                            サイズ(mm) 130×55 130×55 - - 113×110 113×110 - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - - - - -
                            質量(g) 580 580 - - - - - - - - - - -
                            詳細材質 バルブ:黄銅、取付部:SUS、エルボ:PP、パッキン:NBR バルブ:黄銅、取付部:SUS、エルボ:PP、パッキン:NBR バルブ:黄銅、取付部・エルボ:PP、パッキン:NBR バルブ:黄銅、取付部・エルボ:PP、パッキン:NBR ツマミ部:POM、本体:PP、パッキン:NBR ツマミ部:POM、本体:PP、パッキン:NBR - - - - - - -

                            コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S(TGK)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0888-56-99-71
                            0888-56-99-73
                            0888-56-99-74
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            22,807円

                            ( 25,088円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -

                            22,807円

                            ( 25,088円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -

                            22,807円

                            ( 25,088円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -

                            タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました