(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

缶きちキャリー(一斗缶,20lペール缶兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0513-56-96-13
缶きちキャリー(一斗缶,20lペール缶兼用) カンキチキャリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,107円
税込単価
11,118円

一斗缶を地面に直接置かず専用台車にのせることにより、清潔に保たれ衛生的である。

詳細情報を確認する

型番

0513-56-96-13 解除

Loading...

商品情報を表示

0513-56-96-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0513-56-96-13

-
外形寸法:260×260×135H、275φ(内寸)
-
1台

1個

10,107( 11,118円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一斗缶を地面に直接置かず専用台車にのせることにより、清潔に保たれ衛生的である。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

缶きちキャリー(一斗缶,20lペール缶兼用)の型番0513-56-96-13のページです。
型番0513-56-96-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

缶きちキャリー(一斗缶,20lペール缶兼用)

缶きちキャリー(一斗缶,20lペール缶兼用)

    一斗缶、丸缶用台車 缶きちキャリー

    一斗缶、丸缶用台車 缶きちキャリー

      トライアングルキャリーTCP-90

      トライアングルキャリーTCP-90

        トライアングルキャリーTCP-70

        トライアングルキャリーTCP-70

          トライアングルキャリーTCP-120

          トライアングルキャリーTCP-120

            トライアングルキャリーTCP-45

            トライアングルキャリーTCP-45

              30x2.5x1.08m 平ゴムロープ(フック付)

              30x2.5x1.08m 平ゴムロープ(フック付)

                ブレーキストッパー

                ブレーキストッパー

                  125mm キャスター・自在(EA520AD-11,-13/986EC用)

                  125mm キャスター・自在(EA520AD-11,-13/986EC用)

                    670x460mm/200kgドーリー

                    670x460mm/200kgドーリー

                      樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在4輪用)

                      樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在4輪用)

                        メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
                        通常価格 10,107円 9,900円 14,600円 13,800円 15,300円 13,426円 715円 7,650円 2,920円 8,950円 16,349円
                        通常出荷日 6日目~   1日目   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ その他台車 運搬車 - - - - - - - 平台車 -
                        本体/オプション 本体 本体 - - - - - オプション オプション 本体 オプション
                        内容量 1台 - - - - - - - - - -

                        缶きちキャリー(一斗缶,20lペール缶兼用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0513-56-96-14
                        0513-56-96-15
                        0513-56-96-16
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        詳細タイプ サイズ
                        (mm)
                        仕様 内容量

                        27,482円

                        ( 30,230円 )
                        1個 -

                        6日目

                        ハンドル付外形寸法:785H--

                        24,718円

                        ( 27,190円 )
                        1個 -

                        6日目

                        2缶用外形寸法:520×260×135Hナイロン50φ自在車×6(S付×2)-

                        10,900円

                        ( 11,990円 )
                        1個 あり

                        13日目

                        丸缶用金具付外形寸法:260×260×105、内寸:240×240×φ275、キャスター 直径50ゴム、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付-

                        平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました