(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペール缶用スタンド ST20-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペール缶用スタンド ST20-1

通常単価(税別)
35,666円
税込単価
39,233円

ペール缶を乗せる為のスタンドです。ワンタッチ給油栓「コッくん」を併用すると、そ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ペール缶用
  • サイズ(mm):
    390×380×380
  • 材質:
    SUS304
  • 質量(g):
    約4400
  • 内容量:
    1台

型番

0888-56-99-81 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0888-56-99-81

1台

1個

35,666( 39,233円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ペール缶を乗せる為のスタンドです。
ワンタッチ給油栓「コッくん」を併用すると、そのまま給油タンクとして使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペール缶用スタンド ST20-1の型番0888-56-99-81のページです。
型番0888-56-99-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペール缶用スタンド ST20-1

ペール缶用スタンド ST20-1

    ピッキング台車 モデアカート

    ピッキング台車 モデアカート

      キャリボーイ 背負動噴用運搬台車

      キャリボーイ 背負動噴用運搬台車

        環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

        環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

          鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

          鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

            製番シリーズ 均等荷重 300kg

            製番シリーズ 均等荷重 300kg

              樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

              樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                  HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                  HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                    特製五輪車 クイックターン・パール台車

                    特製五輪車 クイックターン・パール台車

                      大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

                      大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

                        ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

                        ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

                          ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                          ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                            メーカー 東京硝子器械 花岡車輌 ハラックス ケニス トラスコ中山 カナツー 三甲 金沢車輛 ハラックス サカエ トラスコ中山 花岡車輌 トラスコ中山
                            通常価格 35,666円 23,687円 20,065円 15,641円 54,374円 35,193円 29,477円 31,307円 33,101円 31,894円 69,369円 49,540円 132,466円
                            通常出荷日 6日目   19日目   1日目   9日目   14日目   5日目   8日目   4日目   4日目   3日目   8日目   1日目~   8日目~  
                            商品タイプ その他台車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 スチール製 - 樹脂製 スチール製 樹脂製 - スチール製 - スチール製 スチール製 - ステンレス製
                            本体/オプション オプション 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - 本体
                            詳細タイプ ペール缶用 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 390×380×380 - - - - - - - - - - - -

                            ペール缶用スタンド ST20-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました