(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコンキャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オリコンキャリー

通常価格(税別)
11,890円 ~ 12,704円
税込価格
13,079円 ~ 13,974円

【特長】 ・組立てた状態で4~5段積み重ねて移動させることが出来ます。 ・摘要...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 本体/オプション:
    本体
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30~50L用
534×370×130
1台

1個

11,890( 13,079円 )

9日目

75L用
650×440×135
1台

1個

12,704( 13,974円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立てた状態で4~5段積み重ねて移動させることが出来ます。
・摘要:30~50L用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコンキャリー

オリコンキャリー

    670x460mm/200kgドーリー

    670x460mm/200kgドーリー

      連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル

      連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル

        軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

        軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

          ストッパー金具

          ストッパー金具

            簡易キャリー ラクゴロ

            簡易キャリー ラクゴロ

              製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

              製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

                樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)

                樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)

                  ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                  ノーパンク樹脂平台車・運搬台車

                    30x2.5x1.08m 平ゴムロープ(フック付)

                    30x2.5x1.08m 平ゴムロープ(フック付)

                      台車用ストッパー ND台車 900用・1200用足踏みストッパー

                      台車用ストッパー ND台車 900用・1200用足踏みストッパー

                        樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)

                        樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)

                          600x405mm/200kgドーリー

                          600x405mm/200kgドーリー

                            メーカー 東京硝子器械 エスコ 金沢車輛 トラスコ中山 カナツー ケニス カナツー トラスコ中山 金沢車輛 エスコ トラスコ中山 三甲 エスコ
                            通常価格 11,890円 8,950円 2,538円 4,703円 7,633円 1,606円 16,643円 14,191円 31,055円 715円 4,819円 23,161円 6,710円
                            通常出荷日 9日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目~   4日目~   5日目~   1日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 平台車 平台車 運搬車 運搬車 平台車 平台車 - - - 運搬車 - 平台車
                            均等荷重(kg) 120 300 - - - - - - - - - - 200
                            本体/オプション 本体 本体 - オプション オプション 本体 本体 オプション 本体 - オプション - 本体
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            オリコンキャリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました