(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

通常単価(税別)
13,877円
税込単価
15,265円

粘着シートで靴裏の汚れを取り除き、埃を嫌う作業場への入出時に使用できる粘着シー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンマット
  • 詳細タイプ:
    6012用
  • サイズ(mm):
    725×1325
  • 内容量:
    1枚

型番

0985-57-29-23 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0985-57-29-23

1枚

1個

13,877( 15,265円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着シートで靴裏の汚れを取り除き、埃を嫌う作業場への入出時に使用できる粘着シートのアンダーマットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23の型番0985-57-29-23のページです。
型番0985-57-29-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

    東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

    東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

      東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

      東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

        東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

        東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

          東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01

          東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01

            東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

            東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

              リバーシブルマルチマット

              リバーシブルマルチマット

                ミヅシマ工業 ダイヤマット

                ミヅシマ工業 ダイヤマット

                  吸油マット(5枚)

                  吸油マット(5枚)

                    アズワン ダイヤマット

                    アズワン ダイヤマット

                      ハイペアロン(マットランナー)

                      ハイペアロン(マットランナー)

                        東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

                        東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

                          リバマット

                          リバマット

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 SK-11 ミヅシマ工業 エスコ アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
                            通常価格 13,877円 11,162円 13,877円 12,767円 11,162円 12,767円 2,096円 75,309円 9,930円 75,309円 12,132円 22,317円 8,711円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   11日目   2日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   6日目   6日目   4日目~  
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット 疲労軽減マット 通路用マット 吸油・吸水マット 通路用マット 通路用マット クリーンマット -
                            詳細タイプ 6012用 4560用 6012用 6090用 4560用 6090用 - - - - - - -
                            サイズ(mm) 725×1325 575×1025 725×1325 725×1025 575×1025 725×1025 - - - - - 695×995×35H -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - - - - 1個 1個 -

                            東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました