(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0985-57-29-15
粘着マット【300個入り】 ネンチャクマット

通常単価(税別)
16,352円
税込単価
17,987円

【特長】 ・汚れたらシートを剥がすだけのディスポタイプで、粘着シートが靴底の汚...

詳細情報を確認する

型番

0985-57-29-15 解除

Loading...

商品情報を表示

0985-57-29-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0985-57-29-15

30枚×10
600×900
LDPE 
1組(300枚入)

1パック

300個入り

16,352( 17,987円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたらシートを剥がすだけのディスポタイプで、粘着シートが靴底の汚れを取り除きます。
・埃を嫌う作業場への入出前に使用するスタンダードマットです。
・シートは剥がすと数字が減っていくカウントダウン方式を採用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着マットの型番0985-57-29-15のページです。
型番0985-57-29-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着マット

粘着マット

    マイクロクリーンエコマット 粘着タイプ

    マイクロクリーンエコマット 粘着タイプ

      除菌マット テラシック(裏地付)

      除菌マット テラシック(裏地付)

        足腰マット 穴なし

        足腰マット 穴なし

          3M™ エントラップ™マット スタンダード・アンバック

          3M™ エントラップ™マット スタンダード・アンバック

            チャイムマット(若草色)

            チャイムマット(若草色)

              ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

              ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

                ミヅシマ ビニールクリアマット 静電防炎タイプ 915mmX12m

                ミヅシマ ビニールクリアマット 静電防炎タイプ 915mmX12m

                  テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

                  テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

                    クリーンマット フイルム積層タイプ

                    クリーンマット フイルム積層タイプ

                      ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

                      ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

                        ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m

                        ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m

                          マイクロクリーンエコマット 弱粘着タイプ

                          マイクロクリーンエコマット 弱粘着タイプ

                            メーカー 東京硝子器械 メドライン テラモト カーボーイ スリーエムジャパン テラモト ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト オカモト ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 メドライン
                            通常価格 16,352円 13,845円 9,230円 5,573円 8,619円 3,772円 60,241円 65,467円 20,559円 22,349円 117,102円 60,241円 13,845円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   4日目   4日目   7日目   1日目   5日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット エントランスマット 疲労軽減マット 玄関マット 玄関マット 通路用マット 通路用マット - クリーンマット 通路用マット 通路用マット クリーンマット

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0985-57-29-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            材質 内容量

                            20,571円

                            ( 22,628円 )

                            300個入り

                            1パック -

                            9日目

                            30枚×10600×1200LDPE 1組(300枚入)

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました