(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

通常単価(税別)
22,317円
税込単価
24,549円

工場などの作業現場に設置し、靴裏の除菌を素早く行うことができます。

詳細情報を確認する

型番

0701-57-29-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0701-57-29-01

1個

1個

22,317( 24,549円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場などの作業現場に設置し、靴裏の除菌を素早く行うことができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01の型番0701-57-29-01のページです。
型番0701-57-29-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

    東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

    東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

      除菌マット テラシック(裏地付)

      除菌マット テラシック(裏地付)

        消毒マット(裏地付)

        消毒マット(裏地付)

          除菌マットテラシック(裏地付)用専用液

          除菌マットテラシック(裏地付)用専用液

            カーペットマット4000

            カーペットマット4000

              消毒マット

              消毒マット

                除菌マット ケミタンFB 750mm×900mm(灰色)

                除菌マット ケミタンFB 750mm×900mm(灰色)

                  除菌マット(裏地付)

                  除菌マット(裏地付)

                    ミクロマットM-900用 アンダーマット

                    ミクロマットM-900用 アンダーマット

                      コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン

                      コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン

                        玄関マット アーバンライン

                        玄関マット アーバンライン

                          エコフロアーマット(除塵・玄関マット)

                          エコフロアーマット(除塵・玄関マット)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 テラモト 山崎産業 テラモト アズワン アズワン テラモト テラモト ミドリ安全 山崎産業 テラモト テラモト
                            通常価格 22,317円 22,317円 9,230円 5,590円 2,438円 8,690円 3,650円 16,593円 19,120円 15,876円 26,310円 9,800円 15,562円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   5日目   5日目   2日目~   2日目  
                            商品タイプ クリーンマット クリーンマット エントランスマット - エントランスマット カーペット - エントランスマット エントランスマット クリーンマット カーペット 玄関マット 玄関マット
                            - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 695×995×35H 695×995×35H - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました