(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82【900個入り】

通常単価(税別)
17,986円
税込単価
19,785円

【特長】 ・厚手大判タイプのワイパーです。 ・スクリーン版やクリーンエリアの清...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • サイズ:
    30×34cm
  • メーカー品番:
    DS-504
  • 仕様:
    タイプ:スタンダード 折り方:4つ折り
  • 材質:
    リヨセル
  • 内容量:
    1箱(900枚入)

型番

0153-55-84-82 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-55-84-82

1箱(900枚入)

1パック

900個入り

17,986( 19,785円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手大判タイプのワイパーです。
・スクリーン版やクリーンエリアの清掃に。
・高交絡水流技術で繊維同士を強固に絡めあわせ、発塵や毛羽立ちを抑えています。
・植物由来繊維100%使用。高い吸液性を発揮します。
・製造時にバインダー等を使用していないので、溶出物が少なく様々な作業で安心してご使用頂けます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82の型番0153-55-84-82のページです。
型番0153-55-84-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

    東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84

    東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84

      クラレ ダストタックルワイパー XO-410/XO-1020

      クラレ ダストタックルワイパー XO-410/XO-1020

        クリーンニット クラス100対応

        クリーンニット クラス100対応

          ウエスケース

          ウエスケース

            トレシーMCクロス 10枚入

            トレシーMCクロス 10枚入

              パルパー P175・P280

              パルパー P175・P280

                アズワン クレシア EFティシュー ハーフ 2枚重ね ポリパック 50組×96箱

                アズワン クレシア EFティシュー ハーフ 2枚重ね ポリパック 50組×96箱

                  エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

                  エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

                    エコノミーワイパー EW3334

                    エコノミーワイパー EW3334

                      ハイエックス HO-503M 75枚×16袋

                      ハイエックス HO-503M 75枚×16袋

                        JKワイパー 100-S(紙ワイパー)

                        JKワイパー 100-S(紙ワイパー)

                          アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

                          アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 橋本クロス トラスコ中山 三商 橋本クロス アズワン 三商 橋本クロス 東京硝子器械 日本製紙クレシア アズワン
                            通常価格 17,986円 19,619円 22,676円 43,713円 1,060円 5,216円 8,988円 11,200円 6,400円 8,074円 32,211円 13,420円 27,537円
                            通常出荷日 6日目   6日目   19日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 不織布ウエス 布ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 関連部品 マイクロファイバー 紙ウエス - - 紙ウエス - 紙ウエス -
                            布材質 その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            形状 シート シート シート シート - シート シート - - シート - シート -
                            生地 新品 新品 - - - - 新品 - - - - 新品 -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ - - ドライ - - ドライ - ドライ -

                            東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました