(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンフォートサービスロール 6×8パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンフォートサービスロール 6×8パック【48個入り】

通常単価(税別)
9,051円
税込単価
9,956円

【特長】 ・再生紙のトイレットロールです。 ・芯なしのミシン目なしです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ロール
  • タイプ:
    ドライ
  • サイズ:
    ロールサイズ:108mm×170m(芯なし)
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    再生紙
  • 内容量:
    1箱(48パック入)

型番

0415-55-86-43 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0415-55-86-43

1箱(48パック入)

1パック

48個入り

9,051( 9,956円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生紙のトイレットロールです。
・芯なしのミシン目なしです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンフォートサービスロール 6×8パックの型番0415-55-86-43のページです。
型番0415-55-86-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンフォートサービスロール 6×8パック

コンフォートサービスロール 6×8パック

    218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

    218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

      ベンコット M-3Ⅱ

      ベンコット M-3Ⅱ

        エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

        エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

          トリセプタ

          トリセプタ

            キムタオルホワイト 61030(ケース)

            キムタオルホワイト 61030(ケース)

              ワイプオール X70 ポップアップ 60311 152枚×4

              ワイプオール X70 ポップアップ 60311 152枚×4

                ワイプオール(バラ販売)

                ワイプオール(バラ販売)

                  ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

                  ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

                    ベンコット S-2

                    ベンコット S-2

                      キムワイプ 3-768シリーズ

                      キムワイプ 3-768シリーズ

                        ワイプオール X70 60570 50枚×18

                        ワイプオール X70 60570 50枚×18

                          210×220mmペーパータオル(3箱)

                          210×220mmペーパータオル(3箱)

                            メーカー 東京硝子器械 エスコ ケニス 三商 アズワン ケニス 三商 アズワン ケニス ケニス ケニス 三商 エスコ
                            通常価格 9,051円 304円 1,000円 6,400円 20,700円 10,690円 25,199円 1,100円 26,728円 1,276円 210円 18,195円 529円
                            通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目   12日目   1日目   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス - - - - - - - - 紙ウエス - 紙ウエス
                            布材質 その他 その他 - - - - - - - - - - その他
                            形状 ロール ディスペンサー - - - - - - - - ディスペンサー - ディスペンサー
                            タイプ ドライ ドライ - - - - - - - - - - ドライ
                            サイズ ロールサイズ:108mm×170m(芯なし) - - - - - - - - - - - -

                            コンフォートサービスロール 6×8パックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました