(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリジナルクロス 6910

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オリジナルクロス 6910

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,268円
税込単価
1,395円

【特長】 ・オリジナルクロスはスウェーデン国家機関SPによれば、バクテリアの除...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • サイズ:
    320×320mm
  • 材質:
    ポリエステル、ポリアミド、ウルトラマイクロファイバー
  • 質量(g):
    38

型番

0232-25-19-11 解除

Loading...

オリジナルクロス 6910の外観

0232-25-19-11

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0232-25-19-11

1個

1,268( 1,395円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナルクロスはスウェーデン国家機関SPによれば、バクテリアの除去にもすぐれた効果を発揮します。
・高度な衛生管理を求められるような場所に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリジナルクロス 6910の型番0232-25-19-11のページです。
型番0232-25-19-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリジナルクロス 6910

オリジナルクロス 6910

    東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚

    東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚

      テクノパワー クロスレイ 4つ折り(不織布ワイパー)

      テクノパワー クロスレイ 4つ折り(不織布ワイパー)

        エリエール ペーパータオル

        エリエール ペーパータオル

          東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

          東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

            キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

            キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

              テクノパワークロスレイ ジャンボロール350

              テクノパワークロスレイ ジャンボロール350

                JKワイパー 150-S(紙ワイパー)

                JKワイパー 150-S(紙ワイパー)

                  オイルガードプロフェッショナルタオル

                  オイルガードプロフェッショナルタオル

                    プロワイプ ソフトタオル

                    プロワイプ ソフトタオル

                      FTワイパーII

                      FTワイパーII

                        キムワイプ S-200

                        キムワイプ S-200

                          ワイプオール X60 スモールロール

                          ワイプオール X60 スモールロール

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 日本製紙クレシア エリエール 東京硝子器械 日本製紙クレシア 東京硝子器械 日本製紙クレシア 日本緑十字社 エリエール 東京硝子器械 日本製紙クレシア ケニス
                            通常価格 1,268円 16,352円 16,800円 7,209円 17,986円 11,736円 17,933円 10,365円 8,397円 9,055円 16,560円 7,091円 22,230円
                            通常出荷日 7日目   6日目   1日目   2日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 布ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 不織布ウエス
                            布材質 その他 その他 - - その他 - その他 - - - - - -
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート ロール
                            生地 新品 新品 新品 - 新品 新品 新品 新品 - 新品 新品 新品 -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ

                            オリジナルクロス 6910のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました