(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0153-55-84-91
東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84【100個入り】 ワイパー

通常単価(税別)
21,294円
税込単価
23,423円

【特長】 ・オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油...

詳細情報を確認する

型番

0153-55-84-91 解除

Loading...

商品情報を表示

0153-55-84-91 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー品番
仕様
吸油量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-55-84-91

50×50cm
MK-50(B)
タイプ:スタンダード
L/枚:1.2
1箱(100枚入)

1パック

100個入り

21,294( 23,423円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。
・タイプⅠ環境ラベルの一つである「エコマーク」を取得しています。
・吸着性能に優れていますので、少量でも大きな効果を発揮し低コスト化を可能にします。
・綿繊維は天然の油脂分を含んでおり、水を弾き油のみを吸着する特性を持っています。油水分離槽などに最適です。
・油吸着後でも水面や油面に浮いています。使用後の回収がとても簡単です。
・繊維の内部にまで油を取り込むので、吸着した油のしたたり落ちがほとんどありません。
・ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温化でも高い吸着率がえられます。
・天然繊維を使用していますので、焼却時の発熱量はポリプロピレン系の約半分です。素材による有毒ガスの心配もありません。
・ポリプロピレン系製品と比べ静電気が発生しにくいので引火しやすい油にも安全です。静電気を嫌う作業現場にも適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84の型番0153-55-84-91のページです。
型番0153-55-84-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84

東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84

    東京硝子 オイルハンター 100枚

    東京硝子 オイルハンター 100枚

      オイルガードジェットスパン

      オイルガードジェットスパン

        東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

        東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

          キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

          キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

            キムタオル 6100シリーズ

            キムタオル 6100シリーズ

              380x330mm 工業用ワイパー(パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ)

              380x330mm 工業用ワイパー(パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ)

                キッチンクロス

                キッチンクロス

                  パブリックペーパーウエスパルプ

                  パブリックペーパーウエスパルプ

                    ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)

                    ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)

                      オイル吸着マット エコ厚手

                      オイル吸着マット エコ厚手

                        オイルガードメカニックタオル

                        オイルガードメカニックタオル

                          ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

                          ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 日本緑十字社 東京硝子器械 日本製紙クレシア アズワン エスコ 東京メディカル 王子ネピア スリーボンド 東京硝子器械 日本緑十字社 日本製紙クレシア
                            通常価格 19,619円 19,619円 3,699円 17,986円 11,503円 7,600円 634円 946円 11,086円 13,052円 4,336円 8,798円 10,399円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   6日目~   4日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 布ウエス 紙ウエス 紙ウエス
                            布材質 その他 その他 - その他 - - その他 レーヨン - - その他 その他 -
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート ロール シート - シート シート その他
                            生地 新品 新品 - 新品 新品 - 中古 - 新品 - 新品 - 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ - ドライ ドライ ドライ

                            東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0153-55-84-92
                            0153-55-84-93
                            0153-55-84-94
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ メーカー品番 仕様 吸油量 内容量

                            33,423円

                            ( 36,765円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            6日目

                            65×65cmMK-65(B)タイプ:スタンダードL/枚:2.1-

                            19,619円

                            ( 21,581円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            6日目

                            50×50cmMK-50(M)タイプ:高吸収L/枚:1.5-

                            30,206円

                            ( 33,227円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            6日目

                            65×65cmMK-65(M)タイプ:高吸収L/枚:2.5-

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました