(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートシーラー シール幅5・10mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートシーラー シール幅5・10mm

通常価格(税別)
203,402円
税込価格
223,742円

【特長】 ・シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。 ・強力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • 電源(V):
    100V 1450W
  • シール時間:
    0.3~3.5秒
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
外形寸法(mm)
型式
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
450
520×370×195H
NL-453PA-10
23kg
1台

1個

203,402( 223,742円 )

6日目

5
600
670×370×195H
NL-603PA-5
24kg
1台

1個

203,402( 223,742円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。
・強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動で出来ます。
・また、フットスイッチによりマニュアル動作もできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートシーラー シール幅5・10mm

オートシーラー シール幅5・10mm

    オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

    オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

        電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

        電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

              電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

              電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

                電動シーラー(溶着専用タイプ)

                電動シーラー(溶着専用タイプ)

                  真空パック器

                  真空パック器

                    真空パック器 HIPPO AS-V-320

                    真空パック器 HIPPO AS-V-320

                      スタンプシーラー(ヒートタイプ)

                      スタンプシーラー(ヒートタイプ)

                        シーラー NL-202JW-10

                        シーラー NL-202JW-10

                          真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)

                          真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス ケニス 三商 石崎電機製作所 東京硝子器械 朝日産業
                            通常価格 203,402円 203,402円 214,000円 278,176円 207,006円 220,029円 263,795円 178,230円 115,454円 150,000円 6,845円 77,122円 141,103円
                            通常出荷日 6日目   6日目   18日目   4日目   5日目   4日目   18日目   4日目   11日目   19日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー - - - - - - 卓上シーラー - - 卓上シーラー -
                            電源(V) 100V 1450W 100V 1450W - - - - - - - - - 100V -
                            シール時間 0.3~3.5秒 0.3~3.5秒 - - - - - - - - - 0.3~1.5秒 -
                            内容量 1台 1台 - - - - - - - - - 1台 -

                            オートシーラー シール幅5・10mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました