(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zシーラー 上片側加熱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Zシーラー 上片側加熱

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,913円 ~ 61,637円  特別価格 
税込価格
60,404円 ~ 67,801円  特別価格 

【特長】 ・両手で袋を押えたまま、テーブルを押すだけでシールが可能です。 ・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • シール幅(mm):
    2 or 5
  • 詳細タイプ:
    シール方式:上片側加熱
  • 電源(V):
    100V
  • 内容量:
    1台

型番

0153-54-52-11 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
シール長さ(mm)
消費電力(W)
外形寸法(mm)
型式
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0153-54-52-11

200
480/1000
298×340×187
Z-201
6.7kg
1台

1個

54,913円

43,556

( 47,912円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両手で袋を押えたまま、テーブルを押すだけでシールが可能です。
・ステンレスボディのため、丈夫で湿気のある場所でも使用できます(非防水仕様)。但し、液体が直接本体に掛かると不具合が発生することがあります。
・付属のヒーター線に交換することで、シール巾(2mmまたは5mm)を変更可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Zシーラー 上片側加熱

Zシーラー 上片側加熱

    Zシーラー 上片側加熱 東京硝子器械

    Zシーラー 上片側加熱 東京硝子器械

      卓上シーラー シール幅 1.6mm・5mm

      卓上シーラー シール幅 1.6mm・5mm

        クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04

        クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04

          AZシーラー シール幅 5・8mm

          AZシーラー シール幅 5・8mm

            朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

            朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

              卓上シーラー FSシリーズ

              卓上シーラー FSシリーズ

                ショップシーラー FS-315

                ショップシーラー FS-315

                  シーラー用消耗品ヒーター

                  シーラー用消耗品ヒーター

                    卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

                    卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

                      AZシーラー シール幅 5mm

                      AZシーラー シール幅 5mm

                        朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)

                        朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)

                          ショップシーラー FS-215

                          ショップシーラー FS-215

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 朝日産業 東京硝子器械 三商 富士インパルス 石崎電機製作所 東京硝子器械 朝日産業 三商
                            通常価格 54,913円 54,913円 30,257円 1,912円 46,000円 46,000円 8,160円 53,000円 2,875円 57,772円 46,000円 108,797円 44,600円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   4日目   6日目   19日目   1日目   4日目   6日目   4日目   19日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー - 卓上シーラー - - - シーラー用オプション - 卓上シーラー - -
                            シール幅(mm) 2 or 5 2 or 5 - - - 2 - - - 2.5/5 5 5 -
                            詳細タイプ シール方式:上片側加熱 シール方式:上片側加熱 - - - - - - - - シール方式:上片側加熱 - -
                            電源(V) 100V 100V - - 100V - - - - - 100V - -
                            内容量 1台 1台 - - 1台 - - - - - 1台 - -

                            Zシーラー 上片側加熱のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました