(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZシーラー シール幅 5・8mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0153-54-52-14
AZシーラー シール幅 5・8mm シーラー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
51,656円
税込単価
56,822円

【特長】 ・卓上型コンパクトシーラー。 ・両手で袋を持ったまま、テーブルを押す...

詳細情報を確認する

型番

0153-54-52-14 解除

Loading...

商品情報を表示

0153-54-52-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
消費電力(W)
詳細タイプ
外形寸法(mm)
型式
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-54-52-14

5
300
580
シール方式:上片側加熱
340×300×170
AZ-300S
4.5kg
1台

1個

51,656( 56,822円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上型コンパクトシーラー。
・両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールが可能。重い内容物や不安定なものでも、ブレずにシールが可能。
・アルミ製品のテーブルとボディは、汚れても掃除が簡単。
・Sシリーズ:下側加熱タイプのため、フィルム袋にシールが可能。(ガゼット袋、不織布袋、アルミ蒸着袋は不可)
・Wシリーズ:上下加熱タイプのため、ガゼット袋、不織布袋、アルミ蒸着袋もシールが可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZシーラー シール幅 5・8mmの型番0153-54-52-14のページです。
型番0153-54-52-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZシーラー シール幅 5・8mm

AZシーラー シール幅 5・8mm

    AZシーラー AZ-200W

    AZシーラー AZ-200W

      AZシーラー AZ-300W

      AZシーラー AZ-300W

        シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

        シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

          ショップシーラー FS-315

          ショップシーラー FS-315

            オートシーラー シール幅5・10mm

            オートシーラー シール幅5・10mm

              クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

              クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                  卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

                  卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

                    熱収縮(シュリンク)フィル

                    熱収縮(シュリンク)フィル

                      卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                      卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                        卓上シーラー FSシリーズ

                        卓上シーラー FSシリーズ

                          朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付

                          朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付

                            メーカー 東京硝子器械 三商 三商 アズワン 三商 東京硝子器械 アズワン 朝日産業 石崎電機製作所 ケニス 富士インパルス 東京硝子器械 朝日産業
                            通常価格 46,000円 77,000円 85,000円 67,958円 50,400円 203,402円 733円 68,800円 57,772円 1,320円 640,400円 8,160円 39,447円
                            通常出荷日 6日目   19日目   12日目   8日目~   19日目   6日目   1日目   1日目   4日目   4日目   39日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー - - 卓上シーラー - 卓上シーラー - - - - 卓上シーラー - -
                            電源(V) 100V - - - - 100V 1450W - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - 1台 - - - - - - -

                            AZシーラー シール幅 5・8mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0153-54-52-13
                            0153-54-52-15
                            0153-54-52-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シール幅
                            (mm)
                            シール長さ
                            (mm)
                            消費電力
                            (W)
                            詳細タイプ 外形寸法
                            (mm)
                            型式 重量 内容量

                            46,000円

                            ( 50,600円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5200400シール方式:上片側加熱240×300×170AZ-200S3.8kg-

                            72,666円

                            ( 79,933円 )
                            1個 -

                            6日目

                            8200720シール方式:上下加熱240×300×170AZ-200W5.5kg-

                            81,555円

                            ( 89,711円 )
                            1個 -

                            6日目

                            83001100シール方式:上下加熱340×300×170AZ-300W6.7kg-

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました