(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0581-17-98-01
耐熱マスキングテープ ポリイミド テープ

耐熱マスキングテープ ポリイミド 0581-17-98-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
15,723円
税込単価
17,295円

【特長】 ・熱に強いためプリント基板のはんだ付け工程などの高温にも耐え、しかも...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    33

型番

0581-17-98-01 解除

Loading...

0581-17-98-01 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0581-17-98-01

9

1個

15,723( 17,295円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱に強いためプリント基板のはんだ付け工程などの高温にも耐え、しかもきれいに剥がすことができます。
・連続260℃の耐熱性があります。
・難燃性にも優れており、UL"FlameRetardant"承認品です。
・メチルエチルケトン・エタノールなどに浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。

Loading...

0581-17-98-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱マスキングテープ ポリイミドの型番0581-17-98-01のページです。
型番0581-17-98-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱マスキングテープ ポリイミド

耐熱マスキングテープ ポリイミド

    メンディングテープ

    メンディングテープ

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 15,723円 9,215円
      通常出荷日 11日目   9日目~  
      テープ長さ(m) 33 -

      耐熱マスキングテープ ポリイミドのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0581-17-98-02
      0581-17-98-04
      0581-17-98-05
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      テープ幅
      (mm)

      18,991円

      ( 20,890円 )
      1個 -

      11日目

      12

      31,047円

      ( 34,152円 )
      1個 -

      11日目

      25

      57,237円

      ( 62,961円 )
      1個 -

      11日目

      50

      ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました