(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メンディングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0581-17-98-54
メンディングテープ【10個入り】 テープ

通常単価(税別)
22,118円
税込単価
24,330円

【特長】 ・貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 ・テープ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 厚み(mm):
    0.058
  • 材質:
    基材:アセテートフィルム マットフィニッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤
  • 内容量:
    1巻(10個入)

型番

0581-17-98-54 解除

Loading...

商品情報を表示

0581-17-98-54 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
巻芯径
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0581-17-98-54

18
50
76mm
1巻(10個入)

1パック

10個入り

22,118( 24,330円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
・テープの上から字が書けます。
・ほとんど影が映らないのでコピーに便利です。
・貼ってすぐならテープの取り直しが可能です。
・変質・変色しにくく、長期の使用に耐えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メンディングテープの型番0581-17-98-54のページです。
型番0581-17-98-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メンディングテープ

メンディングテープ

    セロテープ イージーオープン レンジ用RA

    セロテープ イージーオープン レンジ用RA

      メーカー 東京硝子器械 ニチバン
      通常価格 9,215円 308円
      通常出荷日 9日目~   5日目  
      商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ
      厚み(mm) 0.058 0.054
      材質 基材:アセテートフィルム マットフィニッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤 -
      内容量 1巻(10個入) -

      メンディングテープのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0581-17-98-51
      0581-17-98-52
      0581-17-98-53
      0581-17-98-55
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日

      (mm)
      長さ
      (m)
      巻芯径 内容量

      9,215円

      ( 10,137円 )

      10個入り

      1パック -

      11日目

      123025mm-

      18,903円

      ( 20,793円 )

      10個入り

      1パック -

      11日目

      183025mm-

      20,717円

      ( 22,789円 )

      10個入り

      1パック -

      9日目

      125076mm-

      28,793円

      ( 31,672円 )

      10個入り

      1パック -

      11日目

      245076mm-

      メンディングテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました