(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0581-17-98-85
透明両面テープ 10個入【10個入り】 テープ

透明両面テープ 10個入 0581-17-98-85

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,055円
税込単価
30,861円

【特長】 ・裏紙がなく使いやすい透明両面テープ。 ・ガラスにポスター、掲示物等...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.07
  • テープ長さ(m):
    30
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 基材詳細:
    透明硬質塩化ビニール
  • 巻芯径:
    25mm

型番

0581-17-98-85 解除

Loading...

0581-17-98-85 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0581-17-98-85

18

1パック

10個入り

28,055( 30,861円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏紙がなく使いやすい透明両面テープ。
・ガラスにポスター、掲示物等を貼る時に便利です。

0581-17-98-85で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明両面テープ 10個入の型番0581-17-98-85のページです。
型番0581-17-98-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明両面テープ 10個入

透明両面テープ 10個入

    スコッチ®透明両面テープ

    スコッチ®透明両面テープ

      ニトムズ はがせる両面テープ

      ニトムズ はがせる両面テープ

        スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

        スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

          スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

          スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

            スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

            スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

              ニトムズ 強力多用途両面テープ

              ニトムズ 強力多用途両面テープ

                両面テ-プ一般用

                両面テ-プ一般用

                  両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

                  両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

                    スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

                    スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

                      両面テープ(壁紙・ポスター用)

                      両面テープ(壁紙・ポスター用)

                        超強力両面テープ 透明 1-8077シリーズ

                        超強力両面テープ 透明 1-8077シリーズ

                          スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

                          スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

                            メーカー 東京硝子器械 スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms nitoms エスコ スリーエムジャパン エスコ アズワン スリーエムジャパン
                            通常価格 22,943円 1,653円 384円 3,764円 365円 519円 331円 341円 545円 559円 400円 1,430円 397円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   5日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.07 0.08 - 0.7 0.7 0.5 - - 0.08 0.25 - 1 -
                            テープ長さ(m) 30 35 - 0.017 - - - - 15 - 20 - -
                            粘着剤 アクリル系 - - - - - アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 -
                            基材詳細 透明硬質塩化ビニール - - - - - - - - - - - -
                            巻芯径 25mm - - - - - - - - - - - -

                            透明両面テープ 10個入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0581-17-98-84
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            22,943円

                            ( 25,237円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            12

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました