(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

色分け・床ライン用テープ

色分け・床ライン用テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,631円
税込価格
16,094円

【特長】 ・色があせず、剥がす時にノリ残りが少ない! ・裏紙がないので貼ること...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    32.9
  • テープ厚(mm):
    0.13
  • 基材:
    ポリ塩化ビニル系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 基材詳細:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    粘着力:3.33N/cm、引張強度:27N/cm、伸び(破断時):150%

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
ホワイト

1個

14,631( 16,094円 )

11日目

50
ブラック

1個

14,631( 16,094円 )

11日目

50
イエロー

1個

14,631( 16,094円 )

11日目

50.8
レッド

1個

14,631( 16,094円 )

11日目

50.8
ブルー

1個

14,631( 16,094円 )

11日目

50.8
グリーン

1個

14,631( 16,094円 )

11日目

50.8
レッド

1個

14,631( 16,094円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色があせず、剥がす時にノリ残りが少ない!
・裏紙がないので貼ることに集中でき、直線やカーブがきれいに描けます。
・テープ基材の適度な柔軟性と一度伸ばすと戻りにくい性質で、曲線貼りも大変スムーズです。
・追従性がよく剥がれにくいため、しっかり張りつき浮いてきません。凹凸面や曲面へ沿わせて貼ることも可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

色分け・床ライン用テープ

色分け・床ライン用テープ

    ガードテープ(ラインテープ)黄 再はく離タイプ

    ガードテープ(ラインテープ)黄 再はく離タイプ

      ガードテープ(ラインテープ)赤 再はく離タイプ

      ガードテープ(ラインテープ)赤 再はく離タイプ

        ガードテープ(ラインテープ)緑 再はく離タイプ

        ガードテープ(ラインテープ)緑 再はく離タイプ

          メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
          通常価格 14,631円 4,200円 4,200円 3,781円
          通常出荷日 11日目   8日目~   8日目~   8日目  
          テープ長さ(m) 32.9 - - -
          テープ厚(mm) 0.13 0.2 0.2 0.2
          基材 ポリ塩化ビニル系 - - -
          粘着剤 ゴム系 - - -
          基材詳細 塩化ビニール - - -

          色分け・床ライン用テープのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました