(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸底チューブ 5mL 352054 1000本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸底チューブ 5mL 352054 1000本【100個入り】

通常単価(税別)
45,233円
税込単価
49,756円

【東京硝子器械】丸底チューブ5mL。外径(mm):12高さ(mm):75材質:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管・チューブ
  • 外径(mm):
    12
  • 高さ(mm):
    75
  • 材質:
    PS
  • 容量(ml):
    5
  • 材質詳細:
    PS
  • 仕様:
    キャップ:ツーポジション
  • 内容量:
    1箱(1000本入)

型番

0725-28-24-35 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0725-28-24-35

1箱(1000本入)

1パック

100個入り

45,233( 49,756円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【東京硝子器械】丸底チューブ5mL。
外径(mm):12
高さ(mm):75
材質:PS
容量(ml):5
材質詳細:PS
内容量:1箱(1000本入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸底チューブ 5mL 352054 1000本の型番0725-28-24-35のページです。
型番0725-28-24-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸底チューブ 5mL 352054 1000本

丸底チューブ 5mL 352054 1000本

    セントチューブ

    セントチューブ

      マルエム ミクロチューブ №2 白 400入 ポリ栓付

      マルエム ミクロチューブ №2 白 400入 ポリ栓付

        メーカー 東京硝子器械 アズワン 三商
        通常価格 45,233円 13,793円 20,800円
        通常出荷日 11日目   1日目~   2日目  
        商品タイプ 試験管・チューブ 試験管・チューブ -
        外径(mm) 12 - -
        高さ(mm) 75 50 -
        材質 PS 硼珪酸ガラス -
        容量(ml) 5 - -

        丸底チューブ 5mL 352054 1000本のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました