(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械  ディスポーザブル遠沈管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子器械 ディスポーザブル遠沈管【40~48個入り】

通常価格(税別)
18,340円 ~ 18,476円
税込価格
20,174円 ~ 20,324円

【特長】 ・USP Class VI ・プラグシールキャップで高い密封性 ・1...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
容量(ml)
滅菌
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130
60
180
-
チューブ:PP、キャップ:PE、アダプター:PP、ラック:エポキシ樹脂コーティングスチール
1箱(48個入)

1パック

48個入り

18,340( 20,174円 )

6日目

154
52
250
SAL10^-6
チューブ:PP、キャップ:HDPE、アダプター:PP、ラック:エポキシ樹脂コーティングスチール
1箱(48個入)

1パック

40個入り

18,476( 20,324円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USP Class VI
・プラグシールキャップで高い密封性
・175mLまでの目盛り付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械  ディスポーザブル遠沈管

東京硝子器械 ディスポーザブル遠沈管

    サーモフィッシャーサイエンティフィック ディスポーザブル遠沈管

    サーモフィッシャーサイエンティフィック ディスポーザブル遠沈管

      遠心瓶 容量(ml) 250・450・1000

      遠心瓶 容量(ml) 250・450・1000

        分液ロート 容量(ml) 50~1000

        分液ロート 容量(ml) 50~1000

          Kartell コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

          Kartell コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

            東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

            東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

              遠沈管 50mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ ラック付

              遠沈管 50mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ ラック付

                遠沈管 2445-050 300入

                遠沈管 2445-050 300入

                  メーカー 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン Kartell S.p.A. 東京硝子器械 アズワン 三商
                  通常価格 18,340円 18,476円 16,778円 6,330円 24,612円 24,612円 31,943円 12,000円
                  通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   8日目   12日目  
                  商品タイプ スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 - - - - -
                  材質 その他 その他 - - - - - -

                  東京硝子器械 ディスポーザブル遠沈管のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました