(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両手付ビーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0876-01-13-01
両手付ビーカー リョウテツキビーカー

通常単価(税別)
3,088円
税込単価
3,397円

ポリエチレン製の試薬品性・耐久性に優れた便利な大型両手付きビーカー(内容量1個...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 寸法には許容差があります。

型番

0876-01-13-01 解除

Loading...

両手付ビーカーの外観

0876-01-13-01(容量:10000mL)

0876-01-13-06(容量:20000mL)

0876-01-13-07(容量:30000mL)

寸法図

商品情報を表示

0876-01-13-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
サイズ(mm)
形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0876-01-13-01

10000
500
220×256×335
両手付き
1個

1個

3,088( 3,397円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製の試薬品性・耐久性に優れた便利な大型両手付きビーカー(内容量1個)

(i)ご注意

  • 寸法には許容差があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両手付ビーカーの型番0876-01-13-01のページです。
型番0876-01-13-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両手付ビーカー

両手付ビーカー

    PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ

    PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ

      Grand PFAビーカー(取手付)

      Grand PFAビーカー(取手付)

        PFA手付きビーカー

        PFA手付きビーカー

          ステンレス目盛付ビーカー 手付 500ml 本体のみ

          ステンレス目盛付ビーカー 手付 500ml 本体のみ

            メーカー 東京硝子器械 アズワン サンプラテック アズワン 三商
            通常価格 3,088円 1,741円 21,921円 12,068円 2,799円
            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目  
            商品タイプ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ -
            材質 PE (ポリエチレン) PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) ふっ素樹脂(PFA) ふっ素樹脂(PFA) -
            材質詳細 ポリエチレン(PE) - - - -
            内容量 1個 - - - -

            両手付ビーカーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0876-01-13-06
            0876-01-13-07
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (ml)
            一目盛
            (ml)
            サイズ
            (mm)
            形状 内容量

            10,946円

            ( 12,041円 )
            1個 -

            8日目

            20000-305×311×315--

            14,130円

            ( 15,543円 )
            1個 -

            8日目

            30000-300×306×435--

            ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました