(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英三角フラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0159-15-15-11
石英三角フラスコ セキエイサンカクフラスコ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,200円
税込単価
26,620円

石英三角フラスコ【商品タイプ】メスフラスコ【材質】石英ガラス

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 受注生産品のためキャンセルできません。

型番

0159-15-15-11 解除

Loading...

商品情報を表示

0159-15-15-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
口径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0159-15-15-11

100
φ64×102H
φ23
1個

1個

24,200( 26,620円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石英三角フラスコ
【商品タイプ】メスフラスコ
【材質】石英ガラス

(i)ご注意

  • 受注生産品のためキャンセルできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英三角フラスコの型番0159-15-15-11のページです。
型番0159-15-15-11に関する仕様情報を記載しております。

石英三角フラスコのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0159-15-15-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
サイズ
(mm)
口径
(mm)
内容量

38,131円

( 41,944円 )
1個 あり

6日目

300φ90×148Hφ30-

メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました