(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英コニカルビーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0159-15-15-03
石英コニカルビーカー セキエイコニカルビーカー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,000円
税込単価
33,000円

石英コニカルビーカー【商品タイプ】ビーカー・計量カップ【材質】石英ガラス

詳細情報を確認する

型番

0159-15-15-03 解除

Loading...

商品情報を表示

0159-15-15-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0159-15-15-03

200
φ73×110H
1個

1個

30,000( 33,000円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石英コニカルビーカー
【商品タイプ】ビーカー・計量カップ
【材質】石英ガラス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英コニカルビーカーの型番0159-15-15-03のページです。
型番0159-15-15-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英コニカルビーカー

石英コニカルビーカー

    石英ビーカー 容量(ml) 50~500

    石英ビーカー 容量(ml) 50~500

      メーカー 東京硝子器械 アズワン
      通常価格 22,739円 10,897円
      通常出荷日 5日目~   1日目~  
      商品タイプ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ
      材質 石英ガラス 石英ガラス
      材質詳細 石英 -
      内容量 1個 -

      石英コニカルビーカーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0159-15-15-02
      0159-15-15-04
      0159-15-15-05
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (ml)
      サイズ
      (mm)
      内容量

      22,739円

      ( 25,013円 )
      1個 あり

      5日目

      100φ59×92H-

      50,830円

      ( 55,913円 )
      1個 あり

      5日目

      300φ84×132H-

      61,368円

      ( 67,505円 )
      1個 あり

      6日目

      500φ97×143H-

      ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました