(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成石英ボート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0079-15-15-11
合成石英ボート ゴウセイセキエイボート

通常単価(税別)
23,164円
税込単価
25,480円

【特長】・金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたボートです・合成石英とは化...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    石英ガラス
  • 材質詳細:
    合成石英
  • 仕様:
    純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度):合成石英ガラス:ppbレベル、天然溶融石英ガラス:ppmレベル
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ppb=0.001ppm=0.0000001%

型番

0079-15-15-11 解除

Loading...

商品情報を表示

0079-15-15-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0079-15-15-11

2
W18×H 7×L55
1個

1個

23,164( 25,480円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたボートです
・合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません

(i)ご注意

  • ppb=0.001ppm=0.0000001%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

合成石英ボートの型番0079-15-15-11のページです。
型番0079-15-15-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成石英ボート

合成石英ボート

    合成石英ビーカー

    合成石英ビーカー

      合成石英蒸発皿

      合成石英蒸発皿

        石英コニカルビーカー

        石英コニカルビーカー

          自動ビュレット(飛散防止加工)

          自動ビュレット(飛散防止加工)

            Fine手付きビーカー ETFEコート 100mL~5000mL

            Fine手付きビーカー ETFEコート 100mL~5000mL

              厚手ビーカー

              厚手ビーカー

                パスツールピペット 145~230mm

                パスツールピペット 145~230mm

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                  通常価格 23,164円 35,706円 46,444円 25,067円 18,012円 3,100円 5,900円 27,989円
                  通常出荷日 17日目~   17日目   17日目   5日目~   1日目   15日目   1日目   6日目  
                  商品タイプ その他 ビーカー・計量カップ その他 ビーカー・計量カップ ビュレット ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ピペット
                  材質 石英ガラス 石英ガラス 石英ガラス 石英ガラス その他 - 硼珪酸ガラス -
                  材質詳細 合成石英 合成石英 合成石英 石英 - - - -
                  仕様 純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度):合成石英ガラス:ppbレベル、天然溶融石英ガラス:ppmレベル 純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度):合成石英ガラス:ppbレベル、天然溶融石英ガラス:ppmレベル 純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度):合成石英ガラス:ppbレベル、天然溶融石英ガラス:ppmレベル - - - - -
                  内容量 1個 1個 1枚 1個 - 1個 - 1箱(1000本)

                  合成石英ボートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0079-15-15-12
                  0079-15-15-13
                  0079-15-15-14
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (ml)
                  サイズ
                  (mm)
                  内容量

                  26,848円

                  ( 29,533円 )
                  1個 -

                  17日目

                  3W23×H10×L60-

                  32,178円

                  ( 35,396円 )
                  1個 -

                  17日目

                  5W23×H10×L80-

                  41,192円

                  ( 45,311円 )
                  1個 -

                  19日目

                  10W23×H10×L105-

                  ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました