(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成石英ビーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合成石英ビーカー

通常価格(税別)
35,706円 ~ 41,114円
税込価格
39,277円 ~ 45,225円

【特長】・金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたビーカーです・合成石英とは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビーカー・計量カップ
  • 材質:
    石英ガラス
  • 材質詳細:
    合成石英
  • 仕様:
    純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度):合成石英ガラス:ppbレベル、天然溶融石英ガラス:ppmレベル
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ppb=0.001ppm=0.0000001%

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
φ44×60
1個

1個

35,706( 39,277円 )

17日目

100
φ56×70
1個

1個

41,114( 45,225円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたビーカーです
・合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません

(i)ご注意

  • ppb=0.001ppm=0.0000001%
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成石英ビーカー

合成石英ビーカー

    合成石英ボート

    合成石英ボート

      合成石英蒸発皿

      合成石英蒸発皿

        Fine手付きビーカー ETFEコート 100mL~5000mL

        Fine手付きビーカー ETFEコート 100mL~5000mL

          自動ビュレット(飛散防止加工)

          自動ビュレット(飛散防止加工)

            石英ビーカー 容量(ml) 50~500

            石英ビーカー 容量(ml) 50~500

              メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml

              メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml

                石英ビーカー(ガラス)入数1個

                石英ビーカー(ガラス)入数1個

                  東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000

                  東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000

                    石英ビーカー(ガラス) 2L

                    石英ビーカー(ガラス) 2L

                      パスツールピペット 145~230mm

                      パスツールピペット 145~230mm

                        石英コニカルビーカー

                        石英コニカルビーカー

                          石英ビーカー SJBEシリーズ

                          石英ビーカー SJBEシリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン コクゴ 東京硝子器械 コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 35,706円 23,164円 46,444円 3,100円 18,012円 10,897円 2,013円 19,000円 8,373円 113,000円 27,989円 25,067円 9,321円
                            通常出荷日 17日目   17日目~   17日目   15日目   1日目   1日目~   1日目~   10日目   2日目~   10日目   6日目   5日目~   1日目  
                            商品タイプ ビーカー・計量カップ その他 その他 ビーカー・計量カップ ビュレット ビーカー・計量カップ メスフラスコ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ - ピペット ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ
                            材質 石英ガラス 石英ガラス 石英ガラス - その他 石英ガラス 硼珪酸ガラス 石英ガラス 石英ガラス - - 石英ガラス 石英ガラス
                            材質詳細 合成石英 合成石英 合成石英 - - - - - - - - 石英 -
                            仕様 純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度):合成石英ガラス:ppbレベル、天然溶融石英ガラス:ppmレベル 純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度):合成石英ガラス:ppbレベル、天然溶融石英ガラス:ppmレベル 純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度):合成石英ガラス:ppbレベル、天然溶融石英ガラス:ppmレベル - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1枚 1個 - - - - 1個 - 1箱(1000本) 1個 -

                            合成石英ビーカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました