(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱媒ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0079-17-17-01
熱媒ホース ネツバイホース

通常単価(税別)
65,870円
税込単価
72,457円

【特長】・優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用断熱ホースです・接続部は主要...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    【その他】その他
  • 使用温度範囲(℃):
    -70~+250℃
  • 材質詳細:
    接液部材質:SUS304、保温材材質:シリコーンスポンジ、シリコーンコーティングガラスクロス
  • 栓:
    ゴムキャップ部径:φ50
  • 仕様:
    接続部:M16、ホース径:φ47
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 断熱材が膨潤しますので、シリコンオイルが付着した状態で長期間使用しないでください。

型番

0079-17-17-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0079-17-17-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0079-17-17-01

3395-1000
1本

1個

65,870( 72,457円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用断熱ホースです
・接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です
・ホース両端をゴムキャップで保護しており、耐久性にも優れています

(i)ご注意

  • 断熱材が膨潤しますので、シリコンオイルが付着した状態で長期間使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

熱媒ホースの型番0079-17-17-01のページです。
型番0079-17-17-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱媒ホース

熱媒ホース

    フィルターホルダー90型用部品 サポートスクリーン

    フィルターホルダー90型用部品 サポートスクリーン

      石英蒸発皿

      石英蒸発皿

        石英時計皿 外径(mm) 50~120

        石英時計皿 外径(mm) 50~120

          メーカー 東京硝子器械 三商 アズワン アズワン
          通常価格 65,870円 40,000円 13,000円 13,869円
          通常出荷日 11日目   2日目   15日目~   1日目~  
          商品タイプ その他 - 時計皿 時計皿
          材質 【その他】その他 - 【ガラス】石英ガラス 【ガラス】石英ガラス
          使用温度範囲(℃) -70~+250℃ - - -
          材質詳細 接液部材質:SUS304、保温材材質:シリコーンスポンジ、シリコーンコーティングガラスクロス - - -
          ゴムキャップ部径:φ50 - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          0079-17-17-02
          0079-17-17-03
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          メーカー品番 内容量

          83,718円

          ( 92,090円 )
          1個 -

          11日目

          3395-1500-

          101,566円

          ( 111,723円 )
          1個 -

          11日目

          3395-2000-

          連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました