(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DN100 セパラフラスコ 1000mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DN100 セパラフラスコ 1000mL

通常単価(税別)
36,615円
税込単価
40,277円

ガラス製の丸型・筒型セパラフラスコ,容量1000ml(内容量1個)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フラスコ類
  • 材質:
    ガラス
  • ツバ外径(φmm):
    140
  • ツバ内径(φmm):
    100
  • 内容量:
    1個

型番

0079-15-47-15 解除

Loading...

DN100 セパラフラスコ 1000mLの外観

0079-15-47-15(容量:1000mL)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細タイプ
高さ(mm)
胴径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0079-15-47-15

1000
丸型、筒型
160
105
1個

1個

36,615( 40,277円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス製の丸型・筒型セパラフラスコ,容量1000ml(内容量1個)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DN100 セパラフラスコ 1000mLの型番0079-15-47-15のページです。
型番0079-15-47-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DN100 セパラフラスコ 1000mL

DN100 セパラフラスコ 1000mL

    ワンタッチクランプ DN-100C

    ワンタッチクランプ DN-100C

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 36,615円 15,624円
      通常出荷日 11日目   17日目  
      商品タイプ フラスコ類 その他
      材質 ガラス -
      ツバ外径(φmm) 140 -
      ツバ内径(φmm) 100 -
      内容量 1個 1個

      DN100 セパラフラスコ 1000mLのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました